17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が100型番あります。
  • 電源

  • 減速比

    ~mm
  • 電圧(V)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 40日以内

インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付

未確定:候補が100型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番出力電源電圧減速比
2IK6AB-□S6W単相100V3~18
25~36
50~180
2IK6FB-□S単相110/115V3~18
25~36
50~180
2IK6CB-□S単相200V3~18
25~36
50~180
2IK6EB-□S単相220/230V3~18
25~36
50~180
2IK6SB-□S三相200/220/230V3~18
25~36
50~180

型番リスト

表示件数

電源

減速比

電圧

(V)

最小発注数量
単相
3
100
1個
単相
3.6
100
1個
単相
2
100
1個
単相
6
100
1個
単相
7.5
100
1個
単相
9
100
1個
単相
12.5
100
1個
単相
15
100
1個
単相
18
100
1個
単相
25
100
1個
単相
30
100
1個
単相
36
100
1個
単相
50
100
1個
単相
60
100
1個
単相
75
100
1個
単相
90
100
1個
単相
100
100
1個
単相
120
100
1個
単相
150
100
1個
単相
180
100
1個
単相
3
200
1個
単相
3.6
200
1個
単相
5
200
1個
単相
6
200
1個
単相
7.5
200
1個
単相
9
200
1個
単相
12.5
200
1個
単相
15
200
1個
単相
18
200
1個
単相
25
200
1個
単相
30
200
1個
単相
36
200
1個
単相
50
200
1個
単相
60
200
1個
単相
75
200
1個
単相
90
200
1個
単相
100
200
1個
単相
120
200
1個
単相
150
200
1個
単相
180
200
1個
単相
3
220 ~ 230
1個
単相
3.6
220 ~ 230
1個
単相
5
220 ~ 230
1個
単相
6
220 ~ 230
1個
単相
7.5
220 ~ 230
1個
単相
9
220 ~ 230
1個
単相
12.5
220 ~ 230
1個
単相
15
220 ~ 230
1個
単相
18
220 ~ 230
1個
単相
25
220 ~ 230
1個
単相
30
220 ~ 230
1個
単相
36
220 ~ 230
1個
単相
50
220 ~ 230
1個
単相
60
220 ~ 230
1個
単相
75
220 ~ 230
1個
単相
90
220 ~ 230
1個
単相
100
220 ~ 230
1個
単相
120
220 ~ 230
1個
単相
150
220 ~ 230
1個
単相
180
220 ~ 230
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,096
( 19,906 )
40日目
18,096
( 19,906 )
40日目
18,096
( 19,906 )
40日目
18,096
( 19,906 )
40日目
18,096
( 19,906 )
40日目
18,096
( 19,906 )
40日目
18,096
( 19,906 )
40日目
18,096
( 19,906 )
40日目
18,096
( 19,906 )
40日目
18,770
( 20,647 )
40日目
18,770
( 20,647 )
40日目
18,770
( 20,647 )
40日目
19,632
( 21,595 )
40日目
19,632
( 21,595 )
40日目
19,632
( 21,595 )
40日目
20,463
( 22,509 )
40日目
19,632
( 21,595 )
40日目
19,632
( 21,595 )
40日目
19,632
( 21,595 )
40日目
19,632
( 21,595 )
40日目
18,379
( 20,217 )
40日目
18,379
( 20,217 )
40日目
18,379
( 20,217 )
40日目
18,379
( 20,217 )
40日目
18,379
( 20,217 )
40日目
18,379
( 20,217 )
40日目
18,379
( 20,217 )
40日目
18,379
( 20,217 )
40日目
18,379
( 20,217 )
40日目
19,147
( 21,062 )
40日目
19,147
( 21,062 )
40日目
19,147
( 21,062 )
40日目
19,916
( 21,908 )
40日目
19,916
( 21,908 )
40日目
19,916
( 21,908 )
40日目
19,916
( 21,908 )
40日目
19,916
( 21,908 )
40日目
19,916
( 21,908 )
40日目
19,916
( 21,908 )
40日目
19,916
( 21,908 )
40日目
18,379
( 20,217 )
40日目
18,379
( 20,217 )
40日目
18,379
( 20,217 )
40日目
18,379
( 20,217 )
40日目
18,379
( 20,217 )
40日目
18,379
( 20,217 )
40日目
18,379
( 20,217 )
40日目
18,379
( 20,217 )
40日目
18,379
( 20,217 )
40日目
19,147
( 21,062 )
40日目
19,147
( 21,062 )
40日目
19,147
( 21,062 )
40日目
19,916
( 21,908 )
40日目
19,916
( 21,908 )
40日目
19,916
( 21,908 )
40日目
19,916
( 21,908 )
40日目
19,916
( 21,908 )
40日目
19,916
( 21,908 )
40日目
19,916
( 21,908 )
40日目
19,916
( 21,908 )
40日目

詳細情報

基本情報

保護等級IP65対応の端子箱付モーターです。金属製の端子箱を装備しています。

【特長】
・工場環境での使用に適したIP65仕様:工場環境の要望に応える、耐環境性に優れた部品を採用しています。
保護等級IP65対応の防塵・防滴性能、頑丈な金属製端子箱など。
・モーター、ギヤヘッドを組み付けてお届けする「コンビタイプ」:コンビタイプの製品は、モーターとギヤヘッドをあらかじめ組み付けてお届けします。取り付け工数を削減でき、組み付け時にモーターシャフトに傷をつけてしまう心配もありません。
・モーター端子箱は使いやすい構造:モーター後部に配置された端子箱は、耐環境性が高いだけでなく使いやすさを備えた構造です。
使いやすさの理由
(1)配線は丸型圧着端子で結線可能。
(2)モーター、ギヤヘッドの組み付け方でケーブル引き出し口方向の変更が可能。
(3)ケーブルグランドを取り外し、コンジットパイプ等を接続することができます。
(4)AWG14(2mm2)のケーブル対応可能、モーター出力に合わせて、ケーブルのサイズを変更することができます。

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

A-54
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ モーター単体
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
LHリニアヘッド レバーシブルモーター付 0Lタイプ
高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格18,096-46,738 -52,290 -65,846 -29,249 -37,535 -
通常出荷日40日目14日目14日目14日目40日目14日目
種類モータコンビモータ単体モータコンビモータコンビモータコンビモータコンビ
モータ種類インダクションインダクションインダクションインダクションレバーシブルインダクション
角フランジ寸法 A(mm)6010410410442104
定格出力(W)62002002001200
環境標準 / 防水 / 防塵標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング