17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

リアクションシンクロナスモーター Kシリーズ

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番出力電源電圧
歯切りシャフトタイプ丸シャフトタイプ
2SK4GN-AUL2SK4A-AUL4W単相100/115V
3SK10GN-AUL3SK10A-AUL10W単相100/115V
4SK15GN-AUL4SK15A-AUL15W単相100/115V
5SK25GN-AUL5SK25A-AUL25W単相100/115V
  • 4W~25Wのモーターは、電源周波数により使用するコンデンサが異なります。

型番リスト

表示件数

角フランジ寸法 A

(mm)

定格出力

(W)

電圧

(V)

軸端形状

最小発注数量
60
3
110 ~ 115
丸シャフトタイプ
1個
60
3.5
100
丸シャフトタイプ
1個
60
3
110 ~ 115
歯切りシャフトタイプ
1個
60
3.5
100
歯切りシャフトタイプ
1個
70
6.5
110 ~ 115
丸シャフトタイプ
1個
70
9
100
丸シャフトタイプ
1個
70
6.5
110 ~ 115
歯切りシャフトタイプ
1個
70
9
100
歯切りシャフトタイプ
1個
80
10
110 ~ 115
丸シャフトタイプ
1個
80
15
100
丸シャフトタイプ
1個
80
10
110 ~ 115
歯切りシャフトタイプ
1個
80
15
100
歯切りシャフトタイプ
1個
90
22
110 ~ 115
丸シャフトタイプ
1個
90
25
100
丸シャフトタイプ
1個
90
22
110 ~ 115
歯切りシャフトタイプ
1個
90
25
100
歯切りシャフトタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,558
( 8,314 )
40日目
7,558
( 8,314 )
40日目
7,558
( 8,314 )
40日目
7,569
( 8,326 )
40日目
8,612
( 9,473 )
40日目
8,612
( 9,473 )
40日目
8,612
( 9,473 )
40日目
9,292
( 10,221 )
40日目
9,378
( 10,316 )
40日目
9,378
( 10,316 )
40日目
9,378
( 10,316 )
40日目
9,378
( 10,316 )
40日目
12,283
( 13,511 )
40日目
11,864
( 13,050 )
40日目
12,432
( 13,675 )
40日目
11,864
( 13,050 )
40日目

詳細情報

基本情報

リアクションシンクロナスモーターは、電源周波数に同期した回転速度で回転するモーターです。一方向連続運転で、負荷が変動しても回転速度を一定に保ちたい場合に適しています。

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

A-288
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リアクションシンクロナスモーター Kシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
生産設備に使用
4
満足度:4.0
生産設備にて低速回転制御を必要とする部位に使用しています。電源周波数に同期した回転速度が得られ、ある程度の負荷や電源電圧...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リアクションシンクロナスモーター Kシリーズ
スピードコントロールモーター インダクションタイプ Kシリーズ
トルクモーター ワールドKシリーズ
スピードコントロールモーター レバーシブルタイプ Kシリーズ
安全増防爆型モーター Kシリーズ
ACスピードコントロールモーター US2シリーズ
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格7,558-8,468 -9,530 -9,509 -27,396 -14,953 -
通常出荷日40日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目31日目9日目
種類モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体コントローラ単体
モータ種類リアクションシンクロナススピードコントロールトルクスピードコントロールインダクションスピードコントロール
電源単相単相単相単相三相単相
環境標準標準標準標準標準 / 防爆標準
電磁ブレーキ・クラッチなしなしなしなしなしなし

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング