17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステンレス ラウンドアイ

通常単価(税別)
6441,320
税込単価
7081,452
通常出荷日:1日目

接続部分が環状となり、外れにくいラウンドアイ。【特長】・円形プレートタイプ。・材質 : ステンレスSU...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

円形プレートタイプのランウンドアイ

ラウンドアイの外観

ラウンドアイの外観

ラウンドアイの外形図

ラウンドアイの外形図

単位:mm

品番DA1A2HhWdTWeight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
RI-5533192012.5144.22.521150.15
RI-66402325.517195.22.534200.20
RI-8850293221235.2369300.29

型番リスト

表示件数
型番

コードNo.

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

最小発注数量
051
5
15
849-2359
4982970009053
21
ステンレス(SUS304)
仕上げ:電解研磨仕上げ
1個
053
8
30
849-2361
4982970009077
69.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
644
( 708 )
1日目
1,320
( 1,452 )
1日目

詳細情報

基本情報

接続部分が環状となり、外れにくいラウンドアイ。
【特長】
・円形プレートタイプ。
・材質 : ステンレスSUS304。
・壁面に取り付け、チェーン・フック等と接続する金具。
・接続部分が環状となり、外れにくい。
【用途】
・壁に取り付け、チェーン・ロープ・フック等を取り付け可能。
※本商品は1個単位での販売です。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ラウンドアイのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q付属品で取付ビスはありますか?
A
申し訳ございません、こちらにビスは付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ラウンドアイ
ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)
ステンレス カラビナ(K-1/K-2)
ステンレス Sカン
ステンレス Sカンフック
ステンレス ロングアイ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格644-1,266 -4,806 -30 -630 -500 -
通常出荷日1日目5日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
種類座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレートカラビナ・スナップフックSカンカラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレート
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング