17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付角寸法(mm)

    ~mm
  • 出力(W)

    ~mm
  • 相数

  • 電圧(V)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アステロ ギヤモータ インダクションモータ

未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

外形図

アステロ ギヤモータ インダクションモータ 外形図01

※参考形状となります。

製品仕様

  • リード線付

規格表

アステロ ギヤモータ インダクションモータ 規格表01

選定サポート情報

端子箱付(ゴムブッシュ式)

アステロ ギヤモータ インダクションモータ 外形図02
※参考形状となります。
アステロ ギヤモータ インダクションモータ 規格表02

型番リスト

表示件数

取付角寸法

(mm)

出力

(W)

相数

電圧

(V)

最小発注数量
80
25
三相
200
1個
90
40
三相
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,908
( 8,699 )
6日目
9,729
( 10,702 )
6日目

詳細情報

基本情報

アステロ ギヤモータ インダクションモータです。
【特長】
・最も広く使われているギヤモータです。
・一定速度での運転に使用します。
・停止は負荷による自然停止タイプです。(短時間で停止させたい場合はオプションの「ブレーキパック」をご使用ください。)
・モータの回転方向の切替はモータが完全に停止した後に行う必要があります。
・時間定格は連続です。

ご注意

  • CADデータは代表型番で生成されている場合がございます。リンク先にてご希望のスペックに変更下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アステロ ギヤモータ インダクションモータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アステロ ギヤモータ インダクションモータ
アステロ ギヤモータ ユニットタイプCAUシリーズ インダクションモータ
アステロ ギヤモータ レバーシブルモータ
インダクションモーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
LHリニアヘッド レバーシブルモーター付 0Lタイプ
メーカー住友重機械住友重機械住友重機械オリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格7,908-14,144 -8,78630,266 -52,290 -29,249 -
通常出荷日6日目5日目5日目14日目〜14日目14日目
種類モータ単体モータ単体モータ単体モータコンビモータコンビモータコンビ
モータ種類インダクションインダクションレバーシブルインダクションインダクションレバーシブル
ギヤヘッドの種類なし--平行軸平行軸リニア
仕様リード線付リード線付リード線付---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト