17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • ホース材質

    • ポリウレタン
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

塗料ホース PHU/PHN/THU

通常単価(税別)
12,396147,040
税込単価
13,636161,744
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

塗料やエアーの供給に各種ホースをご用意しています。【用途】・各種塗装機器へのエアー供給。・圧送式スプレ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番材質内径×外径×長さ最高使用圧力
PHU-620ウレタンφ6.2×φ9.3×20m0.69MPa
PHU-6100φ6.2×φ9.3×100m
PHU-820φ8.7×φ12×20m
PHU-8100φ8.7×φ12×100m
PHN-620ナイロンφ6.5×φ9.5×20m0.69MPa
PHN-6100φ6.5×φ9.5×100m
PHN-820φ8.9×φ12.1×20m
PHN-8100φ8.9×φ12.1×100m
THU-620ウレタン
(ツイン)
φ6.2×φ9.3×2×20m0.69MPa
THU-6100φ6.2×φ9.3×2×100m

※THU-6ツインホースのエアー用はオレンジ糸入りで、型番が印刷されています。

注意・禁止事項 

選定サポート情報

ケトン系溶剤・二液反応型塗料・ウレタン塗料等の溶解力が強く、反応しやすい塗料およびシンナーは、ホースが破裂し塗料が飛散し危険ですので、
ウレタン液剤ホース(PHU、THU)は使えません。この場合には、ナイロン液剤ホース(PHN)をご使用ください。

型番リスト

表示件数

ホース材質

外径 D

(φ)

内径

(φ)

長さ

(m)

トラスココード

最小発注数量
ナイロン
9.5
6.5
100
-
1個
ナイロン
9.5
6.5
20
-
1個
ナイロン
12.1
8.9
100
-
1個
ナイロン
12.1
8.9
20
-
1個
[ポリウレタン] ウレタン
9.3
6.2
100
-
1個
[ポリウレタン] ウレタン
9.3
6.2
20
283-6378
1個
[ポリウレタン] ウレタン
12
8.7
100
-
1個
[ポリウレタン] ウレタン
12
8.7
20
-
1個
[ポリウレタン] ウレタン(ツイン)
9.3
6.2
100
-
1個
[ポリウレタン] ウレタン(ツイン)
9.3
6.2
20
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,364
( 103,800 )
3日目
17,865
( 19,652 )
5日目
147,040
( 161,744 )
3日目
29,193
( 32,112 )
3日目
58,950
( 64,845 )
3日目
12,396
( 13,636 )
在庫品1日目当日出荷可能
143,850
( 158,235 )
3日目
23,066
( 25,373 )
3日目
123,168
( 135,485 )
3日目
27,152
( 29,867 )
3日目

詳細情報

基本情報

塗料やエアーの供給に各種ホースをご用意しています。
【用途】
・各種塗装機器へのエアー供給。
・圧送式スプレーガンへの塗料供給。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗料ホース PHU/PHN/THUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塗料ホース PHU/PHN/THU
塗料・塗装用ホース ソルベント
食品用ホース シリコーンホース
食品用ホース 耐熱エコホース
工業用ホース 発泡ホース
ゴムホース
メーカーアネスト岩田八興十川産業十川産業十川産業八興
通常価格12,396--10,641 -38,197 -54,448 -5,082 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜4日目4日目〜1日目〜
使用流体/用途塗料インク・塗料水 / 薬品 / 食品水 / 薬品 / 食品エアー
金具取付なしなしなしなしなしなし
使用圧力範囲(MPa)::0.69-----
乳白色透明乳白透明ブラック
カットサービス対応なしありなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング