メカニカル部品技術窓口
・ラジアルピストン式を採用した小形のエアモーターになります。
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| エアモーター型番 | AM-7B | |
|---|---|---|
| サイズ | 小型 | |
| 使用流体 | 空気 | |
| 定格空気圧力 | 0.5MPa(5bar,70psi) | |
| 使用空気圧力範囲 | 0.1~0.5MPa(1~5bar,14~70psi) | |
| 使用環境温度範囲 | 5~40℃(66~104°F) | |
| 最大出力時 | 作動空気圧力 | 0.5MPa(5bar,70psi) |
| 出力 | 19W(0.026hp) | |
| トルク | 0.15N・m(1.3lb・in) | |
| 回転数 | 1,200min-1(1,200rpm) | |
| 空気消費量 | 40L/min(5.0cfm) | |
| 回転数250min-1時 | 作業空気圧力 | 0.5MPa(5bar,70psi) |
| トルク | 0.31N・m(2.7lb・in) | |
| 空気消費量 | 27L/min(3.4cfm) | |
| 空気供給口/排気口ねじ径 | Rc1/8"(BSPT1/8"female) | |
| マフラー | 付属 | |
| 質量 | 0.4kg (0.9lb) | |
*エアモーターの性能値は、排気側の圧力を大気圧としたときの値です(周囲温度20℃)
| ポート組合せ例 | ||
|---|---|---|
| 軸側から見た 回転方向 | 供給側 | 排気側 |
| 反時計回り (CCW) | ポート(a) | ポート(d) |
| ポート(c) | ポート(b) | |
| 時計回り (CW) | ポート(b) | ポート(c) |
| ポート(d) | ポート(a) | |
*マフラーはお使い頂くポートに対して最も遠い所につけてください。
(例 (a)に対して(d)など)






アネスト岩田
塗料撹拌機 AMMシリーズ AMM-731B
納期短縮ご相談ください!<br>「塗料の撹拌」について徹底的に検証し「高効率撹拌」を実現しました。撹拌性能(撹拌力、撹拌流)に最も優れた、新設計三枚羽根タイプ(樹脂製)を標準装備しています。<br>【特長】<br>・減速機がなくても、低速領域の回転が可能。<br>・減速機がない分、構造が簡易(消耗部品が少ない)。<br>・回転数の変動が少ない(回転数が安定している)。<br>・空気消費量の大幅削減(省エネ効果大)。<br>・アネスト岩田製ラジアルピストン式エアモーターには、潤滑剤として工業用ワセリンが標準
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
貫通継手
4.5通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
攪拌機用羽根
4.5通常価格(税別):1,600円~

ミスミ
下限フロートスイッチ
4通常価格(税別):24,370円~

ミスミ
加圧タンク用リリーフ弁
5通常価格(税別):7,920円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
運搬用台車(SSゴム車) KM-30~47
4通常価格(税別):9,021円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
のぞき窓 NM
0通常価格(税別):14,502円~

LIQUID SYSTEM
タンククランプ LPC
0通常価格(税別):9,940円~

LIQUID SYSTEM
コンテナベッセル CVSシリーズ
5通常価格(税別):32,000円~

ミスミ
加圧タンク 簡易圧送タイプ
4通常価格(税別):35,140円~