メカニカル部品技術窓口

| 撹拌機型番 | AMM-6B |
|---|---|
| タイプ | 手持式 |
| エアモーター型番 | AM-6B |
| 減速比 | 1:1 |
| 使用可能粘度範囲(目安) | 1Pa・s以下 |
| 作動空気接続口 | G1/4”( BSP1/4” male) |
| 撹拌羽根材質 | SUS304 |
| 撹拌軸材質 | SUS303 |
| 質量 | 2.3kg |
| ポート組合せ例 | ||
|---|---|---|
| 軸側から見た 回転方向 | 供給側 | 排気側 |
| 反時計回り (CCW) | ポート(a) | ポート(d) |
| ポート(c) | ポート(b) | |
| 時計回り (CW) | ポート(b) | ポート(c) |
| ポート(d) | ポート(a) | |
*標準の回転方向は反時計回りです。
各ポートの関係は表の通りです。
マフラーはお使い頂くポートに対して最も遠い所につけてください。
(例 (a)に対して(d)など)


ポート配置図
「塗料の撹拌」について徹底的に検証し「高効率撹拌」を実現しました。
【特長】
・減速機がなくても、低速領域の回転が可能。
・減速機がない分、構造が簡易(消耗部品が少ない)。
・回転数の変動が少ない(回転数が安定している)。
・空気消費量の大幅削減(省エネ効果大)。
・アネスト岩田製ラジアルピストン式エアモーターには、潤滑剤として工業用ワセリンが標準使用されており、排気エアに余計な油分が含まれないため、塗装環境の改善にお役に立てます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
加圧タンク用リリーフ弁
5通常価格(税別):7,920円~

ミスミ
貫通継手
4.5通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
攪拌機用羽根
4.5通常価格(税別):1,600円~

LIQUID SYSTEM
リリーフ弁(BRVタイプ・SRVタイプ)
0通常価格(税別):10,532円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-30~47
5通常価格(税別):30,063円~

ミスミ
タンク用クランプ
4通常価格(税別):10,530円~

ミスミ
下限フロートスイッチ
4通常価格(税別):24,370円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
のぞき窓 NM
0通常価格(税別):14,502円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
レバーバンド【LB】
0通常価格(税別):9,793円~