メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型番 | COT-10 | COT-10P | COT-20 |
|---|---|---|---|
| 実使用許容容量 L | 10 | 6 | 25 |
| 攪拌方式 | 無し | ||
| エアレギュレータ | 付属 | ||
| 最高使用圧力 | 0.4(安全弁・抜気弁付き) | ||
| 使用温度範囲 ℃ | 5~40 | ||
| 液材吐出口ねじ | G3/8 | ||
| エア供給口ねじ | G1/4 | ||
| 吹付エア取出し口ねじ | - | G1/4 | - |
| 液材吸込み口フィルタメッシュ | 40 | 無し | 40 |
| タンク内面仕上 | 鏡面仕上 | - | 鏡面仕上 |
| 内容器 L | PTC-10W(6) 別売 | 付属(鏡面仕上) 別売 | PTC-20W(14) 別売 |
| エアモータ形式 | 無し | ||
| タンク残量計 | 無し | ||
| 全長×全幅×全高 mm | 360×360×435 | 310×310×565 | 420×420×670 |
| 質量 kg | 11.5 | 11.6 | 18.5 |


ミスミ
土台付加圧タンク -広口型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ
液体を加圧し、圧送する加圧タンクです。投入口が広く洗浄しやすい構造です。出口が下にあり、容器内部の液残りが少なく、液体排出に優れています。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
加圧タンク -標準型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ
4通常価格(税別):75,560円~

ミスミ
加圧タンク 簡易圧送タイプ
4通常価格(税別):35,140円~

LIQUID SYSTEM
コンテナベッセル CVSシリーズ
5通常価格(税別):32,000円~

ミスミ
土台付加圧タンク -広口型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ
0通常価格(税別):84,190円~

ミスミ
土台付加圧タンク -口絞り型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ
0通常価格(税別):96,070円~

ミスミ
貫通継手
4.5通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
加圧タンク用リリーフ弁
5通常価格(税別):7,920円~

ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型 ホッパータイプ
4.7
ミスミ
攪拌機用羽根
4.5通常価格(税別):1,600円~