メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 87日以内

ブローガン AG-4B

型番:

AG-4B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AG-4Bの仕様・寸法情報

種類
エアブローガン本体ノズル一体型
ノズル形状
標準
特長
標準
接続ネジ径
[おねじ] G3/8(PF3/8)
吹付け空気圧力(MPa)
0.59
トラスココード
283-6114

商品情報

外形図

ブローガン AG-4B 外形図

引金幅:22mm

規格表

型番名称ノズル口径
φmm
吹付け空気圧
Mpa
空気使用量
L/min
所要圧縮機
kw
質量
g
接続ネジ径用途
AG-4Bブローガン4.50.599701.5~5.5218G3/8(PF3/8)機械器具の除塵、切粉の吹き飛ばし

型番リスト

表示件数
型番
AG-4B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,858
( 5,344 )
87日目

詳細情報

基本情報

【用途】・機械器具の除塵、切粉の吹き飛ばし。【接続ねじ径】G3/8(PF3/8)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブローガン AG-4Bの型番AG-4Bのページです。 型番AG-4Bに関する仕様情報を記載しております。
ブローガン AG-4Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブローガン AG-4B
ブローガン AG-41B
エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ
エアダスター AG-61
エアーダスター AG-6
エアツールシリーズ ツリーガン GTシリーズ
メーカーアネスト岩田アネスト岩田栗田製作所アネスト岩田アネスト岩田栗田製作所
通常価格4,8585,5821,797 -3,4644,4442,404 -
通常出荷日87日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類エアブローガン本体ノズル一体型エアブローガン本体ノズル一体型エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル一体型エアブローガン本体ノズル一体型エアブローガン本体ノズル付
ノズル形状標準標準標準標準標準標準
特長標準標準標準標準標準標準
接続ネジ径G3/8(PF3/8)G1/4(PF1/4)おねじG1/4(PF1/4)G1/4(PF1/4)めねじ
吹付け空気圧力(MPa)0.590.590.70.340.340.7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング