メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

マルチスプレーガン ハンドガン MSG-200

型番:

MSG-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSG-200の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
[スプレーガン本体] スプレーガン本体
供給方式
圧送
パターン幅【区分】(mm)
~250
液体噴出量【区分】(mℓ/min)
~4000
吹付空気圧力【区分】(MPa)
~0.2
接続種類(空気)
G1/4
接続種類
G1/4
パターン幅詳細(mm)
180~230
液体噴出量詳細(mℓ/min)
3500
吹付空気圧力詳細(MPa)
0.15

商品情報

外形図

マルチスプレーガン ハンドガン MSG-200 外形図

 

製品仕様

タイプハンドガン
型番MSG-200
最高使用塗料圧力9.8MPa
常用塗料圧力4.9MPa
常用吹付空気圧力0.15MPa
塗料ホース接続G1/4B
エアホース接続G1/4B
ガンフィルター(内蔵)200メッシュ
ノズルチップ(付属品)NT-2004CMU
質量525g

※使用塗料粘度範囲10~50秒/NK-2

型番リスト

表示件数
型番
MSG-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,808
( 116,389 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・マルチスプレーユニット専用のハンドスプレーガンになります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチスプレーガン ハンドガン MSG-200の型番MSG-200のページです。 型番MSG-200に関する仕様情報を記載しております。
マルチスプレーガン ハンドガン MSG-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチスプレーガン ハンドガン MSG-200
スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50
二液混合型接着剤塗布専用双頭スプレーガン SG-496B
低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-S
乱糸ガン SGD
スプレーガン SUPER NOVAシリーズ WS-400
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田明治機械製作所アネスト岩田アネスト岩田
通常価格105,80819,838279,10034,26663,20090,610 -
通常出荷日3日目9日目3日目6日目3日目1日目〜
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体カップ付きセット品
供給方式圧送重力圧送吸上式圧送重力
パターン幅【区分】(mm)~250~200~350~300-~300
液体噴出量【区分】(mℓ/min)~4000~100~400~200~100-
吹付空気圧力【区分】(MPa)~0.2~0.2~0.2~0.2~0.2~0.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト