メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

二液混合型接着剤塗布専用双頭スプレーガン SG-496B

型番:

SG-496B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SG-496Bの仕様・寸法情報

スプレーガン種類
[スプレーガン本体] スプレーガン本体
供給方式
圧送
ノズル口径【区分】(mm)
~3
パターン幅【区分】(mm)
~350
液体噴出量【区分】(mℓ/min)
~400
吹付空気圧力【区分】(MPa)
~0.2
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~400
接続種類(空気)
G1/4
接続種類
[G3/8] G3/8(M9x1)
ノズル口径詳細(mm)
主剤側2.2/硬化剤側0.7
パターン幅詳細(mm)
335
液体噴出量詳細(mℓ/min)
390
吹付空気圧力詳細(MPa)
0.2
空気使用量詳細(ℓ/min)
340

商品情報

製品仕様

型番区分ノズル口径接続ねじ
主剤硬化剤主剤硬化剤空気
SG-496Bハンド2.20.7G3/8M9X1G1/4

商品特長詳細

二液混合型接着剤塗布専用双頭スプレーガン SG-496B 商品特長詳細画像

推奨混合比率 主剤:硬化剤/100:5

型番リスト

表示件数
型番
SG-496B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
279,100
( 307,010 )
3日目

詳細情報

基本情報

二液混合型接着剤塗布専用スプレーガンです。
【特長】
・主剤と硬化剤を霧化空間で混合、事前混合ではないので液剤がタンク・スプレーガン・液材ホース内で固着する危険を軽減できます。
【用途】
・断熱材、保湿剤シート貼、自動車シート材、パーテーション、椅子・ソファー・マット材・エアコン内素材。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二液混合型接着剤塗布専用双頭スプレーガン SG-496Bの型番SG-496Bのページです。 型番SG-496Bに関する仕様情報を記載しております。
二液混合型接着剤塗布専用双頭スプレーガン SG-496Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二液混合型接着剤塗布専用双頭スプレーガン SG-496B
スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50
低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-S
スプレーガン SUPER NOVAシリーズ WS-400
光触媒、親水性溶液用スプレーガン LPH-50-S
乱糸ガン SGD
メーカーアネスト岩田アネスト岩田明治機械製作所アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格279,10019,83834,26690,610 -31,67363,200
通常出荷日3日目9日目6日目1日目〜3日目3日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体カップ付きセット品スプレーガン本体スプレーガン本体
供給方式圧送重力吸上式重力重力圧送
ノズル口径【区分】(mm)~3~2~2~21以下1以下
パターン幅【区分】(mm)~350~200~300~300--
液体噴出量【区分】(mℓ/min)~400~100~200-50以下~100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト