17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 本体接液部材質

    • アルミニウム
  • 使用ポンプ型式

  • 塗料減圧弁

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

ダイアフラムポンプアプリケーション タンクマウント式(20ℓペール缶用) DPS-902E

通常単価(税別)
197,789310,960
税込単価
217,568342,056
通常出荷日:3日目~4日目

塗料使用料が一日40L以上のお客様に最適です。ハンドスプレー圧送用のほか、レシプロケーター、自動塗装機...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダイアフラムポンプアプリケーション タンクマウント式(20Lペール缶用) DPS-902E 外形図

 

製品仕様

タイプタンクマウント式(20Lペール缶用)
型番DPS-902EDPS-902EN
使用ポンプ形式DDP-90EDDP-90EN
本体接液部材質※1アルミニウムステンレス
30サイクル/min時の吐出量1.5L/min
最大吐出量※210.0L/min
空気圧力使用範囲0.15~0.7MPa
塗料減圧弁形式PR-5BPR-5BN
本体接液部材質アルミニウムステンレス
塗料圧力調整範囲0~0.6MPa
最大流量2.0L/min
使用可能粘度(目安値)※3100秒/NK-2以下
300mPa・s以下
使用温度範囲5~40℃
エア供給口/塗料吐出口G1/4B
塗料吸込み口フィルター50メッシュ
オプション塗料中間フィルターTF-7:100メッシュ-
塗料攪拌機AMM-721B
2本取りキットPR-5B-S1PR-5BN-S1
全長×全幅×全高307×325×750mm
質量6kg8kg
所要コンプレッサー
(ポンプ作動用)
0.4~0.75kW

※1 アルミニウム仕様のポンプは、ジョイント、その他接液する箇所にメッキ処理を施した鉄製部品を使用。
  発錆の恐れがある液体を使用の場合は、ステンレス仕様のポンプを推奨する。
※2 流体:清水、無負荷時ポンプ単体、塗料吐出口での数値。
※3 吸込みホースおよび吐出配管により使用可能粘度は変動する。

型番リスト

表示件数

本体接液部材質

使用ポンプ型式

塗料減圧弁

トラスココード

最小発注数量
[アルミニウム] アルミニウム
DDP-90E
PR-5B
451-7041
1個
ステンレス
DDP-90EN
PR-5BN
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197,789
( 217,568 )
4日目
310,960
( 342,056 )
3日目

詳細情報

基本情報

塗料使用料が一日40L以上のお客様に最適です。ハンドスプレー圧送用のほか、レシプロケーター、自動塗装機、塗装ロボットへの塗料圧送用に活躍します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラムポンプアプリケーション タンクマウント式(20ℓペール缶用) DPS-902Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイアフラムポンプアプリケーション タンクマウント式(20ℓペール缶用) DPS-902E
ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-70シリーズ
ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-90LE
ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-90E
ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-120B
ダイアフラムポンプアプリケーション 壁掛け式 DPS-704C
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格197,789-226,498 -262,438 -190,514 -212,398 -142,833 -
通常出荷日3日目〜4日目3日目〜4日目〜3日目〜3日目〜
電動ポンプ種類ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式
使用流体塗料塗料塗料塗料塗料塗料
最大吐出量(l/min)1061010306
最高塗料圧力(理論値)(MPa)0.70.70.70.70.70.7
最高使用温度(℃)404040404040

塗料用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング