メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 本体接液部材質

    • アルミニウム
  • 使用ポンプ型式

  • 塗料減圧弁

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ダイアフラムポンプアプリケーション ホッパー式 HDP-705C

型番:

HDP-705C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HDP-705Cの仕様・寸法情報

電動ポンプ種類
ダイアフラム式
使用流体
[液体] 塗料
最大吐出量(l/min)
6
最高塗料圧力(理論値)(MPa)
0.7
本体接液部材質
[アルミニウム] アルミニウム
最高使用温度(℃)
40
駆動源
エアー駆動
エア供給口種類
G
エア供給口呼び
1/4B
吸込口種類
付属
吸込口呼び
[その他] ホッパー
吐出口種類
G
吐出口呼び
1/4B
仕様
ホッパー式
使用ポンプ型式
DDP-70B
塗料減圧弁
PR-5B
使用温度範囲(℃)
5~40
トラスココード
451-7091

商品情報

外形図

HDP-705C

ダイアフラムポンプアプリケーション ホッパー式 HDP-705C 外形図_01

 

HDP-705CN

ダイアフラムポンプアプリケーション ホッパー式 HDP-705C 外形図_02

 

製品仕様

タイプホッパー式
セット型番HDP-705CHDP-705CN
使用ポンプ型番DDP-70BDDP-70BN
本体接液部材質※1アルミニウムステンレス
30サイクル/min時の吐出量0.6L/min0.6L/min
最大吐出量※26.0L/min6.0L/min
空気圧力使用範囲0.15~0.7MPa0.15~0.7MPa
塗料減圧弁型番PR-5BPR-5BN
本体接液部材質アルミニウムステンレス
塗料圧力調整範囲0~0.6MPa0~0.6MPa
最大流量2.0L/min2.0L/min
使用可能粘度(目安値)※360秒/NK-2以下
190mPa・s以下
60秒/NK-2以下
190mPa・s以下
使用温度範囲5~40℃5~40℃
エア供給口/塗料吐出口G1/4BG1/4B
塗料吸込み口フィルター60メッシュ60メッシュ
オプション塗料中間フィルターTF-7:100メッシュTF-7:100メッシュ
塗料攪拌機AMM-722BAMM-722B
2本取りキットPR-5B-S1PR-5BN-S1
全長×全幅×全高410×226×446mm410×226×446mm
質量8kg9kg
所要コンプレッサー
(ポンプ作動用)
0.4~0.75kW0.4~0.75kW

※1 アルミニウム仕様のポンプは、ジョイント、その他接液する箇所にメッキ処理を施した鉄製部品を使用。
  発錆の恐れがある液体を使用の場合は、ステンレス仕様のポンプを推奨。
※2 流体:清水、無負荷時ポンプ単体、塗料吐出口での数値
※3 吸込みホースおよび吐出配管により使用可能粘度は変動。

型番リスト

表示件数
型番
HDP-705C

本体接液部材質

使用ポンプ型式

塗料減圧弁

トラスココード

最小発注数量
[アルミニウム] アルミニウム
DDP-70B
PR-5B
451-7091
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
194,167
( 213,584 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料の安定供給:ポンプ稼働中の作動不良(切り替え不良)をなくすため従来モデルから採用しているアネスト岩田オリジナル設計のダブルスプール構造のエア操作バルブに改良を加え、全モデルに採用。これにより、限りなく停止しにくいためラインや自動機対応が可能となり、更に信頼性の高いダイアフラムポンプとなりました。
・色替えや洗浄時間の短縮:全モデル、塗料室内面に鏡面仕上げ加工を施したことにより、更に短時間での色替え・洗浄が可能となり、洗浄液の使用量および廃液の削減にも役立ちます。
・豊富なバリエーション:必要吐出量や塗料の種類にあわせて、全8種類のポンプから選定が可能。更に作業環境に最適なアプリケーションをご提案させていただきます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラムポンプアプリケーション ホッパー式 HDP-705Cの型番HDP-705Cのページです。 型番HDP-705Cに関する仕様情報を記載しております。
ダイアフラムポンプアプリケーション ホッパー式 HDP-705Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイアフラムポンプアプリケーション ホッパー式 HDP-705C
ダイアフラムポンプアプリケーション 壁掛け式 DPS-704C
ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶直置式 DPS-70C
ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-90E
ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-120B
ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-70シリーズ
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格194,167142,833 -142,833190,514 -212,398 -226,498 -
通常出荷日5日目3日目〜4日目4日目〜3日目〜4日目
電動ポンプ種類ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式
使用流体塗料塗料塗料塗料塗料塗料
最大吐出量(l/min)66610306
最高塗料圧力(理論値)(MPa)0.70.70.70.70.70.7
最高使用温度(℃)404040404040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング