17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 本体接液部材質

    • アルミニウム
  • 使用ポンプ型式

  • 塗料減圧弁

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-120B

通常単価(税別)
212,398317,908
税込単価
233,638349,699
通常出荷日:3日目~4日目

塗料吐出量が最大で30L、多ガン取りにも対応出来ます。塗料通路径が拡大したことで、内部の洗浄も楽に行え...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-120B 外形図

 

製品仕様

タイプスタンド式
型番DPS-120BDPS-120BN
使用ポンプ形式DDP-120BDDP-120BN
本体接液部材質※1アルミニウムステンレス
30サイクル/min時の吐出量4.5L/min
最大吐出量※230L/min
空気圧力使用範囲0.15~0.7MPa
塗料減圧弁形式PR-5BPR-5BN
本体接液部材質アルミニウムステンレス
塗料圧力調整範囲0~0.6MPa
最大流量2.0L/min
使用可能粘度(目安値)※3100秒/NK-2以下
300MPa・s以下
使用温度範囲5~40℃
エア供給口/塗料吐出口G1/4B
塗料吸込み口フィルター50メッシュ
オプション塗料中間フィルターTF-7:100メッシュ-
塗料撹拌機--
2本取りキットPR-5B-S1PR-5BN-S1
全長×全幅×全高366×357×823mm
質量8kg11kg
所要コンプレッサー(ポンプ作動用)0.4~1.5kW

※1 アルミニウム仕様のポンプは、ジョイント、その他接液する箇所にメッキ処理を施した鉄製部品を使用している。
  発錆の恐れがある液体をご使用の場合は、ステンレス仕様のポンプを推奨する。
※2 流体:清水、無負荷時ポンプ単体、塗料吐出口での数値 
※3 吸込みホースおよび吐出配管により使用可能粘度は変動する。

型番リスト

表示件数

本体接液部材質

使用ポンプ型式

塗料減圧弁

トラスココード

最小発注数量
[アルミニウム] アルミニウム
DDP-120B
PR-5B
451-7008
1個
ステンレス
DDP-120BN
PR-5BN
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
212,398
( 233,638 )
4日目
317,908
( 349,699 )
3日目

詳細情報

基本情報

塗料吐出量が最大で30L、多ガン取りにも対応出来ます。塗料通路径が拡大したことで、内部の洗浄も楽に行え、高粘度塗料の使用も可能。
【特長】
・塗料の安定供給:ポンプ稼働中の作動不良(切り替え不良)をなくすため従来モデルから採用しているアネスト岩田オリジナル設計のダブルスプール構造のエア操作バルブに改良を加え、全モデルに採用。これにより、限りなく停止しにくいためラインや自動機対応が可能となり、更に信頼性の高いダイアフラムポンプとなりました。
・色替えや洗浄時間の短縮:全モデル、塗料室内面に鏡面仕上げ加工を施したことにより、更に短時間での色替え・洗浄が可能となり、洗浄液の使用量および廃液の削減にも役立ちます。
・豊富なバリエーション:必要吐出量や塗料の種類にあわせて、全8種類のポンプから選定が可能。更に作業環境に最適なアプリケーションをご提案させていただきます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-120Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-120B
ダイアフラムポンプ DDP-120B
ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-90E
ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-70シリーズ
ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-90LE
ダイアフラムポンプアプリケーション 壁掛け式 DPS-704C
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格212,398-190,315190,514 -226,498 -262,438 -142,833 -
通常出荷日3日目〜3日目4日目〜4日目3日目〜3日目〜
電動ポンプ種類ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式
使用流体塗料塗料塗料塗料塗料塗料
最大吐出量(l/min)3030106106
最高塗料圧力(理論値)(MPa)0.70.70.70.70.70.7
最高使用温度(℃)404040404040

塗料用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング