メカニカル部品技術窓口
【特長】・塗料の安定供給:ポンプ稼働中の作動不良(切り替え不良)をなくすため従来モデルから採用している...
詳細を確認
| タイプ | スタンド式 | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | DPS-90E | DPS-90EN | |
| 使用ポンプ | 形式 | DDP-90E | DDP-90EN |
| 本体接液部材質※1 | アルミニウム | ステンレス | |
| 30サイクル/min時の吐出量 | 1.5L/min | ||
| 最大吐出量※2 | 10.0L/min | ||
| 空気圧力使用範囲 | 0.15~0.7MPa | ||
| 塗料減圧弁 | 形式 | PR-5B | PR-5BN |
| 本体接液部材質 | アルミニウム | ステンレス | |
| 塗料圧力調整範囲 | 0~0.6MPa | ||
| 最大流量 | 2.0L/min | ||
| 使用可能粘度(目安値)※3 | 100秒/NK-2以下 300MPa・s以下 | ||
| 使用温度範囲 | 5~40℃ | ||
| エア供給口/塗料吐出口 | G1/4B | ||
| 塗料吸込み口フィルター | 50メッシュ | ||
| オプション | 塗料中間フィルター | TF-7:100メッシュ | - |
| 塗料撹拌機 | - | - | |
| 2本取りキット | PR-5B-S1 | PR-5BN-S1 | |
| 全長×全幅×全高 | 360×348×781mm | ||
| 質量 | 7kg | 9kg | |
| 所要コンプレッサー(ポンプ作動用) | 0.4~0.75kW | ||
※1 アルミニウム仕様のポンプは、ジョイント、その他接液する箇所にメッキ処理を施した鉄製部品を使用している。
発錆の恐れがある液体をご使用の場合は、ステンレス仕様のポンプを推奨する。
※2 流体:清水、無負荷時ポンプ単体、塗料吐出口での数値
※3 吸込みホースおよび吐出配管により使用可能粘度は変動する。
【特長】
・塗料の安定供給:ポンプ稼働中の作動不良(切り替え不良)をなくすため従来モデルから採用しているアネスト岩田オリジナル設計のダブルスプール構造のエア操作バルブに改良を加え、全モデルに採用。これにより、限りなく停止しにくいためラインや自動機対応が可能となり、更に信頼性の高いダイアフラムポンプとなりました。
・色替えや洗浄時間の短縮:全モデル、塗料室内面に鏡面仕上げ加工を施したことにより、更に短時間での色替え・洗浄が可能となり、洗浄液の使用量および廃液の削減にも役立ちます。
・豊富なバリエーション:必要吐出量や塗料の種類にあわせて、全8種類のポンプから選定が可能。更に作業環境に最適なアプリケーションをご提案させていただきます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):720円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
ホースバンド スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):280円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
配管支持具 Uボルト
4.5通常価格(税別):160円~