メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶移送ポンプ DPS-70TC

型番:

DPS-70TC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

DPS-70TCの仕様・寸法情報

電動ポンプ種類
ダイアフラム式
使用流体
[液体] 塗料
最大吐出量(l/min)
6
最高塗料圧力(理論値)(MPa)
0.7
本体接液部材質
[アルミニウム] アルミニウム
最高使用温度(℃)
40
駆動源
エアー駆動
エア供給口種類
G
エア供給口呼び
1/4B
吸込口種類
付属
吸込口呼び
[その他] 吸込パイプ
吐出口種類
G
吐出口呼び
1/4B
仕様
18L角缶移送ポンプ
使用ポンプ型式
DDP-70BN
塗料減圧弁
付属せず
使用温度範囲(℃)
5~40
トラスココード
514-6178

商品情報

外形図

ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶移送ポンプ DPS-70TC 外形図

 

製品仕様

タイプ18L角缶移送ポンプ
型番DPS-70TC
使用ポンプ形式DDP-70B
本体接液部材質※1アルミニウム
30サイクル/min時の吐出量0.6L/min
最大吐出量※26.0L/min
空気圧力使用範囲0.15~0.7MPa
塗料減圧弁形式付属せず
本体接液部材質-
塗料圧力調整範囲-
最大流量-
使用可能粘度(目安値)※360秒/NK-2以下
190MPa・s以下
使用温度範囲5~40℃
エア供給口/塗料吐出口G1/4B
塗料吸込み口フィルター付属せず
オプション塗料中間フィルター-
塗料撹拌機-
2本取りキット-
全長×全幅×全高173×213×515mm
質量3kg
所要コンプレッサー(ポンプ作動用)0.75~1.5kW

※1 アルミニウム仕様のポンプは、ジョイント、その他接液する箇所にメッキ処理を施した鉄製部品を使用している。
  発錆の恐れがある液体をご使用の場合は、ステンレス仕様のポンプを推奨する。
※2 流体:清水、無負荷時ポンプ単体、塗料吐出口での数値 
※3 吸込みホースおよび吐出配管により使用可能粘度は変動する。

型番リスト

表示件数
型番
DPS-70TC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,718
( 116,290 )
4日目

詳細情報

基本情報

省スペースの1ガンタイプで、塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重力式タンクの代替にお勧めします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶移送ポンプ DPS-70TCの型番DPS-70TCのページです。 型番DPS-70TCに関する仕様情報を記載しております。
ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶移送ポンプ DPS-70TCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶移送ポンプ DPS-70TC
ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶直置式 DPS-70C
ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-70シリーズ
ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-90LE
ダイアフラムポンプ DDP-70B
ダイアフラムポンプアプリケーション タンクマウント式(20ℓペール缶用) DPS-902E
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格105,718142,833226,498 -262,438 -81,787 -197,789 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目〜3日目3日目〜
電動ポンプ種類ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式
使用流体塗料塗料塗料塗料塗料塗料
最大吐出量(l/min)66610610
最高塗料圧力(理論値)(MPa)0.70.70.70.70.70.7
本体接液部材質アルミニウムアルミニウム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト