メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 本体接液部材質

    • アルミニウム
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ダイアフラムポンプ DDP-160D

型番:

DDP-160D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DDP-160Dの仕様・寸法情報

電動ポンプ種類
ダイアフラム式
使用流体
[液体] 塗料
最大吐出量(l/min)
66
最高塗料圧力(理論値)(MPa)
0.83
本体接液部材質
[アルミニウム] アルミニウム
最高使用温度(℃)
40
駆動源
エアー駆動
エア供給口種類
G
エア供給口呼び
1/4B
吸込口種類
G
吸込口呼び
3/4B
吐出口種類
G
吐出口呼び
3/4B
使用温度範囲(℃)
5~40
トラスココード
455-8073
-
-

商品情報

外形図

ダイアフラムポンプ DDP-160D 外形図

 

製品仕様

 ポンプタイプダイアフラムポンプ
 型番DDP-160DDDP-160DN
 ポンプ本体接液部材質※1アルミニウムステンレス
 圧力倍率1:1
 空気圧力使用範囲0.15~0.83MPa
 最高塗料圧力(理論値)0.83MPa
 1サイクルあたりの吐出量330mL/サイクル
 最大サイクル数200サイクル/min
 最大吐出量※266L/min
 30サイクル/min時の吐出量10L/min
 使用可能粘度(目安値)※3-
3,000MPa・S
アプリケーションポンプ単体 
スタンド式--
18L角缶直置式--
壁掛け式--
5Lホッパー付ハンディータイプ--
18L角缶移送ポンプ--
タンクマウント式(20Lペール缶用)--
昇降スタンド式(18L角缶用)--
昇降スタンド式(20Lペール缶用)--

※1 アルミニウム仕様のポンプは、ジョイント、その他接液する箇所にメッキ処理を施した鉄製部品を使用。
  発錆の恐れがある液体をご使用の場合は、ステンレス仕様のポンプを推奨。
※2 流体:清水、無負荷時ポンプ単体、塗料吐出口での数値
※3 吸込みホースおよび吐出配管により使用可能粘度は変動する。

型番リスト

表示件数
型番
DDP-160D

本体接液部材質

トラスココード

最小発注数量
[アルミニウム] アルミニウム
455-8073
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
314,597
( 346,057 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料の安定供給:ポンプ稼働中の作動不良(切り替え不良)をなくすため従来モデルから採用しているアネスト岩田オリジナル設計のダブルスプール構造のエア操作バルブに改良を加え、全モデルに採用。これにより、限りなく停止しにくいためラインや自動機対応が可能となり、更に信頼性の高いダイアフラムポンプとなりました。
・色替えや洗浄時間の短縮:全モデル、塗料室内面に鏡面仕上げ加工を施したことにより、更に短時間での色替え・洗浄が可能となり、洗浄液の使用量および廃液の削減にも役立ちます。
・豊富なバリエーション:必要吐出量や塗料の種類にあわせて、全8種類のポンプから選定が可能。更に作業環境に最適なアプリケーションをご提案させていただきます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラムポンプ DDP-160Dの型番DDP-160Dのページです。 型番DDP-160Dに関する仕様情報を記載しております。
ダイアフラムポンプ DDP-160Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイアフラムポンプ DDP-160D
ダイアフラムポンプ DDP-70B
ダイアフラムポンプ DDP-90E
ダイアフラムポンプ DDP-120B
ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶直置式 DPS-70C
ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-90E
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格314,59781,787 -119,959 -190,315142,833190,514 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目4日目〜
電動ポンプ種類ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式
使用流体塗料塗料塗料塗料塗料塗料
最大吐出量(l/min)6661030610
最高塗料圧力(理論値)(MPa)0.830.70.70.70.70.7
最高使用温度(℃)404040404040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました