メカニカル部品技術窓口
【特長】・塗料の安定供給:ポンプ稼働中の作動不良(切り替え不良)をなくすため従来モデルから採用している...
詳細を確認
| ポンプタイプ | ダイアフラムポンプ | ||
|---|---|---|---|
| ポンプ型番 | DDP-90E | DDP-90EN | |
| ポンプ本体接液部材質※1 | アルミニウム | ステンレス | |
| 圧力倍率 | 1:1 | ||
| 空気圧力使用範囲 | 0.15~0.7MPa | ||
| 最高塗料圧力(理論値) | 0.7MPa | ||
| 1サイクルあたりの吐出量 | 50ml/サイクル | ||
| 最大サイクル数 | 200サイクル/min | ||
| 最大吐出量※2 | 10L/min | ||
| 30サイクル/min時の吐出量 | 1.5L/min | ||
| 使用可能粘度(目安値)※3 | 100秒/NK-2以下 300mPa・S以下 | ||
| アプリケーション | ポンプ単体 | ● | ● |
| スタンド式 | ● | ● | |
| 18L角缶直置式 | - | - | |
| 壁掛け式 | ● | ● | |
| 5Lホッパー付ハンディータイプ | - | - | |
| 18L角缶移送ポンプ | - | - | |
| タンクマウント式(20Lペール缶用) | ● | ● | |
| 昇降スタンド式(18L角缶用) | ● | ● | |
| 昇降スタンド式(20Lペール缶用) | ● | ● | |
※1 アルミニウム仕様のポンプは、ジョイント、その他接液する箇所にメッキ処理を施した鉄製部品を使用。
発錆の恐れがある液体をご使用の場合は、ステンレス仕様のポンプを推奨。
※2 流体:清水、無負荷時ポンプ単体、塗料吐出口での数値。
※3 吸込みホースおよび吐出配管により使用可能粘度は変動。
| ポンプ型番 | DDP-90E DDP-90EN |
|---|---|
| 総必要吐出量(循環量含む) | ~1.5L/min |
| 1サイクルあたり吐出量 | 50ml/min |
| 30サイクル/min時吐出量 | 1.5L/min |
※上記データは、ポンプを選定する一つの目安であり、ペイントポンプの性能全てを表すものではない。
※総吐出量が塗料減圧弁の最大流量を上回る場合には、複数台の塗料減圧弁の設置が必要となる(ガン1丁に対し、塗料減圧弁1台が望ましい)。
【特長】
・塗料の安定供給:ポンプ稼働中の作動不良(切り替え不良)をなくすため従来モデルから採用しているアネスト岩田オリジナル設計のダブルスプール構造のエア操作バルブに改良を加え、全モデルに採用。これにより、限りなく停止しにくいためラインや自動機対応が可能となり、更に信頼性の高いダイアフラムポンプとなりました。
・色替えや洗浄時間の短縮:全モデル、塗料室内面に鏡面仕上げ加工を施したことにより、更に短時間での色替え・洗浄が可能となり、洗浄液の使用量および廃液の削減にも役立ちます。
・豊富なバリエーション:必要吐出量や塗料の種類にあわせて、全8種類のポンプから選定が可能。更に作業環境に最適なアプリケーションをご提案させていただきます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アネスト岩田
塗料中間フィルター TF-7シリーズ
5通常価格(税別):15,476円~

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):720円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
ホースバンド スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):280円~

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~