17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

吸上式コンテナ

通常単価(税別)
5,5146,805
税込単価
6,0657,486
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【対応容器】・タッチアップや少量塗装には重力式のサイドカップ(130~600ml)、センターカップ(1...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

吸上式コンテナ 外形図

PC-1S外形図

製品仕様

吸上式コンテナ取付ネジ型番内容量
(ml)
質量(g)本体材質備考
LPH-101
W-101
W-61/-71
G1/4(PF1/4)PC-3400180アルミ-
PC-2600270アルミ-
PC-1S1,000330アルミ-
PCL-7B-2700370アルミワンタッチ着脱式、
こぼれ防止機能付
PCL-10B-21,000410アルミ
W-200
W-77
G3/8(PF3/8)PC-11,000335アルミ-
PCL-7B-3700375アルミワンタッチ着脱式、
こぼれ防止機能付
PCL-10B-31,000415アルミ

型番リスト

表示件数

仕様

取付ネジ

内容量

(mℓ)

最小発注数量
標準
G3/8(PF3/8)
1000
1個
標準
G1/4(PF1/4)
1000
1個
標準
G1/4(PF1/4)
600
1個
標準
G1/4(PF1/4)
400
1個
ワンタッチ着脱方式、こぼれ防止機能付
G1/4(PF1/4)
700
1個
ワンタッチ着脱方式、こぼれ防止機能付
G3/8(PF3/8)
700
1個
ワンタッチ着脱方式、こぼれ防止機能付
G1/4(PF1/4)
1000
1個
ワンタッチ着脱方式、こぼれ防止機能付
G3/8(PF3/8)
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,439
( 7,083 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,024
( 6,626 )
9日目
5,649
( 6,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,514
( 6,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,805
( 7,486 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,967
( 6,564 )
5日目
6,540
( 7,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,551
( 7,206 )
9日目

詳細情報

基本情報

【対応容器】
・タッチアップや少量塗装には重力式のサイドカップ(130~600ml)、センターカップ(150~600ml)。
・中量塗装には吸上式のコンテナ(400~1000ml)。
・圧送式スプレーガンでの中量塗装用は、加圧コンテナ(1000~2000ml)。
・工場のライン塗装や自動塗装機・ロボットなどの連続塗装作業には、塗料加圧タンク(10~80L)やダイアフラムペイントポンプが最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸上式コンテナのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
塗装
5
満足度:5.0
いつも使っている商品です 在庫品なので当日出荷してもらえてたすかりました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸上式コンテナ
スプレーガン用塗料フィルター SFX-179シリーズ
加圧式コンテナ
マグスプレーガンセット 吸上式
かくはんカップ吸上式
食液塗布専用小形吸上式/圧送式スプレーガン ノズル口径Φ1.5
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田WTBワタベコーポレーション明治機械製作所アネスト岩田
通常価格5,514-10,144 -11,530 -13,216 -29,58541,000
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜1日目15日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン本体スプレーガン用関連部品スプレーガン本体
本体材質アルミアルミニウム----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング