メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 駆動源 | 圧縮空気 |
|---|---|
| ポンプ方式 | エア駆動式ダイアフラムポンプ |
| タイマー方式 | ゼンマイ式メカニカルタイマー(洗浄時間47秒設定) |
| 供給空気圧力 | 0.49~0.59MPa{ 5~6kgf/c㎡} |
| 使用空気消費量 | 50~150L/min(供給エア圧力0.49MPaの時) |
| 噴出量 | 約12~15L/min(供給エア圧力0.49MPaの時) |
| 洗浄液 | 洗浄用シンナー・水性洗浄液 |
| 空気接続金具 | Rc1/4(めねじ) |
| 操作方式 | ペダル足踏み式 |
| 適合缶 | 18リットル角形缶、20リットルペール缶 |
| 洗浄室材質 | ステンレス |
| 寸法 | 全長410×全幅500×全高1070(mm) |
| 質量 | 22kg |
| 環境温度範囲 | 5~45℃(但し凍結なきこと) |
【特長】
・スプレーガン、カップを洗浄室に入れ、ペダルを踏むだけで、塗料通路や外面を自動洗浄します。
・洗浄シンナーはリサイクル使用できます。
・ミストや臭いの飛散を防ぎ、作業環境の改善に最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アネスト岩田
吸上式コンテナ
5通常価格(税別):5,514円~

アネスト岩田
小形汎用スプレーガン WIDER1-S
0通常価格(税別):19,894円

アネスト岩田
食液塗布専用小形重力式スプレーガンセット ノズル口径Φ1.5
0通常価格(税別):46,400円

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
アジャストホース
4.3
ミスミ
鋼管ノズル
4.3
ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
4.7通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製
4.7通常価格(税別):1,360円

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
4.5通常価格(税別):1,440円