メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

センターカップガン用ガンホルダー

通常単価(税別)
4,663
税込単価
5,129
通常出荷日:5日目

台座が付属されていますので、置き場所を選びません。壁掛け用として使用する場合、エアホースを装着したまま...

詳細を確認

型番:

GH-WH-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-WH-02の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン用関連部品
対象スプレーガン
LPH-300/W-300/LPH-400/W-400

商品情報

製品仕様

型番GH-WH-02
質量510g
対象スプレーガンLPH-300
W-300
LPH-400
W-400

型番リスト

表示件数
型番
GH-WH-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,663
( 5,129 )
5日目

詳細情報

基本情報

台座が付属されていますので、置き場所を選びません。壁掛け用として使用する場合、エアホースを装着したままでガンを置けます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センターカップガン用ガンホルダーの型番GH-WH-02のページです。 型番GH-WH-02に関する仕様情報を記載しております。
センターカップガン用ガンホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センターカップガン用ガンホルダー
重力式カップ(センターカップ)
重力カップ
重力式カップ(サイドカップ)
多彩ガン専用重力カップHS
高粘度用加圧カップ         
メーカーアネスト岩田アネスト岩田明治機械製作所アネスト岩田明治機械製作所明治機械製作所
通常価格4,6634,487 -3,066 -4,067 -10,895 -12,597
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目6日目
スプレーガン種類スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品
対象スプレーガンLPH-300/W-300/LPH-400/W-400-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト