メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

手元圧力計

型番:

AJR-02S-VG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AJR-02S-VGの仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン用関連部品
調整方式
スクリュー式
空気ニップル
G1/4
-
-

商品情報

製品仕様

型番AJR-02S-VG
質量120g
調整方式スクリュー式
空気ニップルG1/4

型番リスト

表示件数
型番
AJR-02S-VG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,614
( 10,575 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーガン入口での、空気圧力を目視できます。
・使いやすいストレート形状。
・また微調整が可能であるスクリュー式です。
・軽量コンパクトで、装着してもハンドリングが苦になりません。
・空気ニップルG1/4です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手元圧力計の型番AJR-02S-VGのページです。 型番AJR-02S-VGに関する仕様情報を記載しております。
手元圧力計のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
塗装機器の圧力調整
5
満足度:5.0
スプレーガンの手元圧力調整用に使用。元のレギュレーターより簡単に扱えるので便利でした。
0人が参考にしています。
塗装
5
満足度:5.0
工場での塗装で使用していますが、工場はエアー圧が高い為、自分の好きな圧力に変えられてストレスなく仕事が出来ています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手元圧力計
ロータリー式手元圧力計
L型ロータリージョイント
吸上式コンテナ
スプレーガン SUPER NOVAシリーズ WS-400
スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格9,61410,0712,5375,514 -90,610 -19,838
通常出荷日在庫品1日目9日目4日目在庫品1日目〜1日目〜9日目
スプレーガン種類スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品カップ付きセット品スプレーガン本体
調整方式スクリュー式スクリュー式----
空気ニップルG1/4G1/4G1/4---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト