17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • ノズル口径【区分】(mm)

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • パターン幅【区分】(mm)

    ※~50は25超、50以下を表します

    ~mm
  • 液体噴出量【区分】(mℓ/min)

    ※~100は50超、100以下を表します

    ~mm
  • 吹付空気圧力【区分】(MPa)

    ※~0.2は0.1超、0.2以下を表します

    ~mm
  • 空気使用量【区分】(ℓ/min)

    ※~50は10超、50以下を表します

    ~mm
  • 接続種類

    • G3/8
  • ノズル口径詳細(mm)

    ~mm
  • パターン幅詳細(mm)

    ~mm
  • 液体噴出量詳細(mℓ/min)

    ~mm
  • 吹付空気圧力詳細(MPa)

    ~mm
  • 空気使用量詳細(ℓ/min)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

小形・中形スプレーガン 重力式 W-71/W-61/W-77

通常単価(税別)
20,22624,119
税込単価
22,24926,531
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・W-71、-61、-77形スプレーガンは納品をお待ちいただく場合があります。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

形式型番塗料供給方式塗料ノズル口径
φmm
吹付け距離
mm
吹付け空気圧力
MPa
空気使用量
L/min
塗料噴出量
ml/min
パタン開き
mm
所要圧縮機
kW
質量
g
標準塗料容器
小形スプレーガンW-61-1G重力1.02000.29751101200.4420横カップ
PC-4S(400ml)
PC-5(250ml)
PC-51(220ml)ステンレス製
PC-61(130ml)ステンレス製
PC-400SB-2LF
PC-250SB-2LF
PC150SB-2LF
W-61-2G1.385155155
W-61-3G1.51501902200.75
W-71-1G1.0751101200.4450横カップ
PC-4S(400ml)
PC-5(250ml)
PCG-6P-2(600ml)
PC-51(220ml)ステンレス製
PC-61(130ml)ステンレス製
PC-150SB-2LF
PC-400SB-2LF 
PC250SB-2LF
W-71-2G1.385155155
W-71-3G1.51652101850.75
W-71-21G1.31951601651.5
W-71-31G1.5230190185
W-71-4G1.8230220220
中形スプレーガンW-77-1G重力1.52500.341802852300.75~1.5550横カップ 
PCG-6P-3(600ml)
PC-4(400ml)
W-77-11G1.52902852901.5~2.2
W-77-12G1.53702852552.2~3.7
W-77-2G2.02503902901.5
W-77-21G2.03403903351.5~2.2
W-77-3G2.5325485330
  • 小形スプレーガンの塗料ニップルG1/4(PF1/4)、空気ニップルG1/4(PF1/4)、中形スプレーガンは塗料ニップルG3/8(PF3/8)、空気ニップルG1/4(PF1/4)

型番リスト

表示件数

ノズル口径【区分】

(mm)

パターン幅【区分】

(mm)

液体噴出量【区分】

(mℓ/min)

吹付空気圧力【区分】

(MPa)

空気使用量【区分】

(ℓ/min)

接続種類

種類

ノズル口径詳細

(mm)

パターン幅詳細

(mm)

液体噴出量詳細

(mℓ/min)

吹付空気圧力詳細

(MPa)

空気使用量詳細

(ℓ/min)

トラスココード

最小発注数量
~2
~250
~200
~0.3
~150
G1/4
W-61シリーズ
1.5
220
190
0.29
150
-
1個
1以下
~150
~200
~0.3
~100
G1/4
W-71シリーズ
1.0
120
110
0.29
75
756-2535
1個
~2
~200
~200
~0.3
~100
G1/4
W-71シリーズ
1.3
155
155
0.29
85
756-2543
1個
~2
~200
~300
~0.3
~200
G1/4
W-71シリーズ
1.5
185
210
0.29
165
805-2349
1個
~2
~250
~300
~0.3
~300
G1/4
W-71シリーズ
1.8
220
220
0.29
230
-
1個
~2
~200
~200
~0.3
~200
G1/4
W-71シリーズ
1.3
165
160
0.29
195
805-2344
1個
~2
~200
~200
~0.3
~300
G1/4
W-71シリーズ
1.5
185
190
0.29
230
805-2347
1個
~2
~250
~300
~0.4
~200
[G3/8] G3/8
W-77シリーズ
1.5
230
285
0.34
180
-
1個
~2
~300
~400
~0.4
~300
[G3/8] G3/8
W-77シリーズ
2.0
290
390
0.34
250
-
1個
~3
~350
~500
~0.4
~400
[G3/8] G3/8
W-77シリーズ
2.5
330
485
0.34
325
-
1個
~2
~300
~300
~0.4
~300
[G3/8] G3/8
W-77シリーズ
1.5
290
285
0.34
290
-
1個
~2
~300
~300
~0.4
~400
[G3/8] G3/8
W-77シリーズ
1.5
255
285
0.34
370
-
1個
~2
~350
~400
~0.4
~400
[G3/8] G3/8
W-77シリーズ
2.0
335
390
0.34
340
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,863
( 24,049 )
4日目
20,226
( 22,249 )
1日目
21,969
( 24,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,211
( 25,532 )
1日目
21,493
( 23,642 )
3日目
23,211
( 25,532 )
1日目
22,749
( 25,024 )
1日目
20,340
( 22,374 )
4日目
23,416
( 25,758 )
4日目
24,119
( 26,531 )
4日目
24,119
( 26,531 )
4日目
24,119
( 26,531 )
4日目
24,119
( 26,531 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・W-71、-61、-77形スプレーガンは納品をお待ちいただく場合があります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形・中形スプレーガン 重力式 W-71/W-61/W-77のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形・中形スプレーガン 重力式 W-71/W-61/W-77
小形・中形スプレーガン 吸上式 W-71/W-61/W-77
小形・中形スプレーガン 圧送式 W-71/W-61/W-77
スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50
超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50
マグスプレーガンセット 重力式
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田WTBワタベコーポレーション
通常価格20,226-20,796 -21,494 -19,83818,731 -13,216 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜9日目在庫品1日目〜1日目〜
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体
供給方式重力吸上圧送重力重力重力式
接続種類(空気)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング