メカニカル部品技術窓口
次世代スプレーガンSUPER NOVAシリーズWS-400。水性ベースコート、ハイソリッドクリヤーに適...
詳細を確認
| 型番 | 塗料ノズル口径 φmm | 吹付け空気圧力 MPa | 空気使用量 L/min | 塗料噴出量 ml/min | パタン開き | 適用空気 キャップ形式 | 質量 g | 推奨環境 仕様 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹付距離130mm | 吹付距離200mm | ||||||||
| WS-400-1301B-S1 | BASE 1.3 | 0.2 | 370 | 140 | 260 | 365 | WS-400-01 | 695 カップ含 475 カップ無 | 標準環境仕様 |
| WS-400-1301BHS1 | 1.3 HD | 220 | 265 | 乾燥環境仕様(高温・低湿度) | |||||
| WS-400-1301C-S1 | CLEAR 1.3 | 170 | 260 | 標準環境仕様 | |||||
| WS-400-1301CHS1 | 1.3 HD | 220 | 265 | 乾燥環境仕様(高温・低湿度) | |||||
| WS-400-1401B-S1 | BASE 1.4 | 170 | 260 | 標準環境仕様 | |||||
| WS-400-1401BHS1 | 1.4 HD | 240 | 270 | 370 | 乾燥環境仕様(高温・低湿度) | ||||
| WS-400-1401C-S1 | CLEAR 1.4 | 190 | 260 | 標準環境仕様 | |||||
| WS-400-1401CHS1 | 1.4 HD | 240 | 270 | 乾燥環境仕様(高温・低湿度) | |||||
| WS-400-1501BHS1 | 1.5 HD | 260 | 275 | ||||||
| WS-400-1501CHS1 | |||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
107,383円 ( 118,121円 ) | 1日目 |
90,610円 ( 99,671円 ) | 3日目 |
90,610円 ( 99,671円 ) | 3日目 |
90,610円 ( 99,671円 ) | 3日目 |
96,313円 ( 105,944円 ) | 1日目 |
90,610円 ( 99,671円 ) | 3日目 |
90,610円 ( 99,671円 ) | 3日目 |
90,610円 ( 99,671円 ) | 3日目 |
90,610円 ( 99,671円 ) | 19日目 |
次世代スプレーガンSUPER NOVAシリーズWS-400。
水性ベースコート、ハイソリッドクリヤーに適応。
【特長】
・美しさと実用性を見事にマッチさせたフォルムを採用。
・キャップの新規開発により、薄膜な安全フラットパターンを実現。
・中高パターンや厚塗りによって起こるメタリック・パール塗装時のムラやハイソリッドクリヤー使用時のワキやピンホールを軽減。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アネスト岩田
吸上式コンテナ
5通常価格(税別):5,514円~

アネスト岩田
重力式カップ(サイドカップ)
4.7通常価格(税別):4,067円~

アネスト岩田
小形汎用スプレーガン WIDER1-S
0通常価格(税別):19,894円

アネスト岩田
食液塗布専用小形重力式スプレーガンセット ノズル口径Φ1.5
0通常価格(税別):46,400円

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
アジャストホース
4.3
ミスミ
鋼管ノズル
4.3
ミスミ
フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製
4.7通常価格(税別):1,360円

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
4.7通常価格(税別):1,200円~