17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スプレーガン kiwamiシリーズ 日本ペイント推奨モデル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スプレーガン kiwamiシリーズ 日本ペイント推奨モデル

販売終了

型番

W-101-136NPGC

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・現場の最前線にいる塗料メーカーのフィールドサポートの方々からアドバイスを頂き、改良を重ね、「究極の技に応える"究極の道具"」として仕上げました。
・「naxレアルe3システム」に最適な「'kiwamiシリーズ」にファインチューニングしたモデルです。

指定中の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
[スプレーガンセット] カップ付きセット品
供給方式
重力
ノズル口径【区分】(mm)
~2
パターン幅【区分】(mm)
~200
液体噴出量【区分】(mℓ/min)
~200
吹付空気圧力【区分】(MPa)
~0.2
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~200
接続種類(空気)
G1/4
接続種類
G1/4
セット内容/スプレーガン
W-101-136NPG
セット内容/カップ
PC-400S-2LF
セット内容/その他
スパナ

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト