小形スプレーガン 吸上式 W-101-S

小形スプレーガン 吸上式 W-101-S
通常単価:
11,664円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・スプレーガン操作性の向上:グリップ形状を変更し、フィット感を向上しました。本体重量を軽減し、(W-100対比 約▲10%)さらに重量バランスの位置を変更しました。
・霧化性能の向上:空気の流れを安定させたことで、パタン形状が安定し、塗りムラを軽減させ空気キャップ角形状変更により塗料付着も併せて軽減しました。

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

操作性と霧化性能を向上し、使いやすさ抜群!

こんなお悩みございませんか?

お悩み1
より軽いスプレーガンを使いたい
お悩み2
塗布による塗りムラを軽減させたい
小形スプレーガン 吸上式 W-101でお悩み解決!
解決1:
本体重量を軽減!(W-100対比約10%削減)
解決2:
空気の流れを安定させたことで形状が安定し、塗りムラを軽減!

製品特長

小形スプレーガン 吸上式 W-101:関連画像

■アネスト岩田 小形スプレーガン 吸上式とは

空気キャップ先端に発生する吸上力により塗料を供給する方式で、容量が400ml~1L程の塗料コンテナを用います。
上向き・下向きの塗装がしづらいのが欠点ですが、小物塗装から大物塗装まで広範囲に使用できるのが魅力です。

おもな仕様

■汎用スプレーガン

環境保全面から、吹付空気(ガン手元)圧力を0.05MPa低減させ、従来機と同等以上の微粒化性能を引き出しました。また従来のスプレーガンでは、微粒化が難しいとされた環境対応形塗料(水性塗料など)にも適合します。
環境保全とともに圧力を低くしたことにより、塗料コストの飛散や跳ね返りが少なく(塗着効率向上)、VOC排出量の抑制や作業環境の向上(作業者の健康に寄与)の他、塗料使用量削減により、コスト低減にも貢献できます。

■スプレーガン操作性の向上

ボディ形状は丸みを帯び、アッパーアンカーを少し長くするなどクリップ形状を変更し、従来のスプレーガンよりもフィット感が向上しました。 W100から実際の重量の軽量化は25gですが、重心位置が改良されたことによってかなり軽く感じます。

■霧化性能の向上

空気の流れを安定させたことでパタン形状が安定し、塗りムラを軽減させ空気キャップ角形状変更により塗料付着も併せて軽減しました。

※W-101タイプ1.3mmスプレーガンには3種類の空気キャップセットをご用意しております。

小形スプレーガン 吸上式 W-101:関連画像

スプレーパターンの中央部が端部側に比べ厚めになるように仕上げてあり、従来からのスプレーパターンを継承しています。

小形スプレーガン 吸上式 W-101:関連画像

塗膜の厚みが全体に均一で薄膜になるように仕上げてあります。

小形スプレーガン 吸上式 W-101:関連画像

高微粒化/粒子の分散を求め、何度も塗り重ねる作業に適しています。近距離でもワイドパターンで霧の分散の塗膜の均一性を計りました。

W101-xxxの末尾が奇数のものが汎用微粒化、偶数のものが高微粒化と分類できます。
また、その中でも数字の大きいものがより微粒化性能が良いものとされています。E1とN1のキャップではそれぞれ適応口径が1.0mmと1.8mmの両極端なものであるため、専用のキャップとなっており、タイプとしてはK1と同様のパターンになるように設計されています。

関連商品

小形スプレーガン 吸上式 W-101:関連画像

小形スプレーガン 圧送式
W-101

豊富なラインナップで幅広い用途にご使用いただけます。

小形スプレーガン 吸上式 W-101:関連画像

小形スプレーガン 重力式
W-101

豊富なラインナップで幅広い用途にご使用いただけます。

型番
W-101-131S
W-101-132S
W-101-134S
W-101-151S
W-101-152S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
空気使用量【区分】
(ℓ/min)
ノズル口径詳細
(mm)
パターン幅詳細
(mm)
液体噴出量詳細
(mℓ/min)
空気使用量詳細
(ℓ/min)

13,899円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

~1501.3155150145

11,664円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

~3001.3165150225

13,899円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

~3001.3200145250

13,899円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

~2001.5170175145

13,220円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

~3001.5175170225

Loading...

  1. 1

基本情報

スプレーガン種類 スプレーガン本体 供給方式 吸上 ノズル口径【区分】(mm) ~2
パターン幅【区分】(mm) ~200 液体噴出量【区分】(mℓ/min) ~200 吹付空気圧力【区分】(MPa) ~0.3
接続種類(空気) G1/4 接続種類 G1/4 吹付空気圧力詳細(MPa) 0.24

小形スプレーガン 吸上式 W-101-Sのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 大型車の塗装に使用2019/02/07
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    大型車は面積分だけ塗料の量が多く、吸上式のほうが一度に塗れるし
    エナメルなのでW-101-Sが最適でした。
    ギリギリまで塗料を入れてもバランスが良く、あまり疲れません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

    ミスミからのコメント

    この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、より良い商品の提供のため、今後の参考として活用させて頂きます。引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

  • 評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    岩田の商品は、やはり使い勝手がいいです。耐久性がいいので長持ちします。メーカー品を少しでも安く買えるのはありがたいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)