17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

小形低圧スプレーガン 圧送式 LPH-101

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

小形低圧スプレーガン 圧送式 LPH-101

販売終了

型番

LPH-101-081P

2019年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高塗着効率・低飛散のため、塗料の使用量を従来機より20~30%節約できます。
・塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装作業者の健康保全に寄与します。
・ブースの汚れが減少するのでメンテナンスサイクルが延長できます。
【用途】
・金属・木工・樹脂塗装用。
・自動車塗装、金属塗装、プラスチック塗装用。

指定中の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
[スプレーガン本体] スプレーガン本体
供給方式
圧送
ノズル口径【区分】(mm)
1以下
パターン幅【区分】(mm)
~200
液体噴出量【区分】(mℓ/min)
~100
吹付空気圧力【区分】(MPa)
~0.3
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~500
接続種類(空気)
G1/4
接続種類
G1/4
ノズル口径詳細(mm)
0.8
パターン幅詳細(mm)
170
液体噴出量詳細(mℓ/min)
100

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト