17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

エアーブラシ レボリューションシリーズ HP-CR HP-CR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアーブラシ レボリューションシリーズ HP-CR

販売終了

型番

HP-CR

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

使い易さ・お求め易さを追求したホビー用シリーズ。
【特長】
・ダブルアクション・シングルアクション・トリガーアクションの3タイプを用意。
・耐溶剤性に優れたニードルパッキンを採用。
・分解洗浄が容易なボタンオシニードルチャック標準装備(ダブルアクションのみ)。
・トリガータイプエアーブラシはサイドボトル式の為ボトルの向きを左右どちらでも取り付け可能で左利きの方にもオススメです。

指定中の仕様・寸法情報

エアーブラシ種類
エアーブラシ本体
塗料供給方式
重力式
容器容量(mℓ)
7
ノズル口径(mm)
0.5
空気取入口
1/8オス(Sネジ)
操作方式
ダブルアクション

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト