メカニカル部品技術窓口


| 項目 | 型番 | ||
|---|---|---|---|
| EP-MG10 | EP-MG10L | ||
| 形状寸法 | 長さ | 316[mm] | 285[mm] |
| 幅 | 41[mm] | 45[mm] | |
| 高さ | 257[mm] | 257[mm] | |
| 重量 | 637[g] | 614[g] | |
| 適用材料(塗料) | 粉体塗料 | ||
| 塗料供給方式 | 圧送 | ||
| 供給空気圧力 | 最大0.7[MPa] | ||
| 許容環境条件 | 5~40℃、70%RH(結露なきこと) | ||
| 吹付ノズル | 平吹(標準)/ディフレクタ(オプション) | ||
| 給電方式 | コロナ荷電(高電圧発生装置内蔵) | ||
| 入力電圧 | 最大24[V](パルス入力) | ||
| 入力電流 | 最大2.1[A] | ||
| 出力電圧 | 最大-85[kV] | 最大-70[kV] | |
| 出力電流 | 最大100[μA] | ||
| 消費電力 | 最大50[W] | ||
| 低電圧ケーブル | 8m | ||
| 適用塗装ユニット | EP-MU10-D1/EP-MU10-D1-S2 | ||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):720円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
ホースバンド スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):280円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 丸ニップル
4.7通常価格(税別):220円~