メカニカル部品技術窓口
【特長】・作動・霧化エアー分離式ですので、ピストンの作動圧力に関係なく霧化エアーを制御できるため、0....
詳細を確認
| 型番 | スプレーパターン | 質量 g | ノズル口径 φmm | 噴出量 ml/min | 空気使用量0.3MPa時 L/min | パターン開き 吹付距離 300mm時 mm | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF-6RB-05 | 丸吹専用 | 310 | 0.5 | 0~60 | 40 | φ50 | マーキング スポット塗布 |
| TOF-6RB-10 | 1.0 | 0~250 | 50 | φ70 | |||
| TOF-6RB-13 | 1.3 | 0~360 | 55 | φ80 | |||
| TOF-6RB-20 | 2.0 | 0~600 | 85 | φ90 |
・エアホース用(2箇所) 接続ねじ G1/8
・液体ホース用(1箇所) 接続ねじ G1/8
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,104円 ( 24,314円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,701円 ( 20,571円 ) | 3日目 |
20,716円 ( 22,788円 ) | 3日目 |
【特長】
・作動・霧化エアー分離式ですので、ピストンの作動圧力に関係なく霧化エアーを制御できるため、0.25MPa以下の低飛散吹付が可能です。
・軽量・コンパクト、シンプル設計のため、機械への搭載等が容易です。
・丸吹専用ガンはパターン調整装置がありません。
・霧化エアー経路にはバルブ機能がありませんので二方電磁弁を設ける必要があります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

扶桑精機
ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)エア兼用タイプ
5通常価格(税別):19,447円~

扶桑精機
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ)
5通常価格(税別):938円

扶桑精機
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #7 Oリング P-11(NBR)
5通常価格(税別):36円

扶桑精機
ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)霧化エア分離タイプ
3通常価格(税別):21,795円~

アネスト岩田
液体塗布用自動スプレーガン 汎用タイプ TOF-6B
0通常価格(税別):19,519円~

扶桑精機
ルミナ 自動スプレーガン (高粘度液タイプ)
0通常価格(税別):42,667円

扶桑精機
ルミナ 自動スプレーガンHMシリーズ(ピストンバルブ内蔵小型タイプ)
0通常価格(税別):9,486円~

扶桑精機
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ1.0
0通常価格(税別):2,263円

扶桑精機
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.0用
0通常価格(税別):4,528円