17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

液体塗布用自動スプレーガン 汎用タイプ TOF-6B

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

液体塗布用自動スプレー 外形図

 

製品仕様

型番スプレーパターン質量
g
ノズル口径
φ
噴出量
L/min
空気使用量
0.3MPa時
L/min
パターン開き吹付距離
300mm時
mm
用途
TOF-6B-05丸吹・平吹両用3300.50~6060200離型剤、防錆油
TOF-6B-101.00~25080250
TOF-6B-131.30~360100350
TOF-6B-202.00~600140400

TOF-6B:エアホース用(2箇所)・液材ホース用(1箇所) 接続ねじ G1/8

型番リスト

表示件数

ノズル口径

(φmm)

噴出量

(mℓ/min)

トラスココード

最小発注数量
0.5
0~60
393-6911
1個
1.0
0~250
393-6929
1個
1.3
0~360
393-6937
1個
2.0
0~600
393-6945
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,495
( 22,545 )
5日目
20,262
( 22,288 )
9日目
19,519
( 21,471 )
5日目
19,519
( 21,471 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作動・霧化エアー分離式ですので、ピストンの作動圧力に関係なく霧化エアーを制御できるため、0.25MPa以下の低飛散吹付が可能です。
・軽量・コンパクト、シンプル設計のため、機械への搭載等が容易です。
・パターン調整装置で平吹~丸吹の調整が可能です。
・霧化エアー経路にはバルブ機能がありませんので二方電磁弁を設ける必要があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液体塗布用自動スプレーガン 汎用タイプ TOF-6Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液体塗布用自動スプレーガン 汎用タイプ TOF-6B
液体塗布用自動スプレーガン 汎用タイプ TOF-30
長柄自動スプレーガン 汎用 ヘッド角度可変タイプ自動スプレーガンA110-PX
自動スプレーガン 汎用A110-P
自動スプレーガン 汎用A210-P
自動スプレーガン 汎用JA110-P
メーカーアネスト岩田アネスト岩田明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所
通常価格19,519-44,01487,84530,276 -37,604 -23,112 -
通常出荷日5日目〜9日目16日目6日目〜在庫品1日目〜6日目
対象物の大きさ小物-小物小物大物小物
必要電磁弁数3方電磁弁×13方電磁弁×1、2方電磁弁×13方電磁弁×1、2方電磁弁×13方電磁弁×1、2方電磁弁×13方電磁弁×1、2方電磁弁×12方電磁弁×1
スプレーパターン丸吹・平吹両用丸吹・平吹両用----

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング