メカニカル部品技術窓口
【特長】・ピストン作動エアーと霧化エアーの配管が1本で済む簡易型スプレーガンです。・軽量・コンパクト、...
詳細を確認
| 型番 | スプレーパターン | 質量 g | ノズル口径 φmm | 噴出量 ml/min | 空気使用量0.3MPa時 L/min | パターン開き 吹付距離 300mm時 mm | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF-5RB-05 | 丸吹専用 | 300 | 0.5 | 0~60 | 40 | φ50 | マーキング スポット塗布 |
| TOF-5RB-10 | 1.0 | 0~250 | 50 | φ70 | |||
| TOF-5RB-13 | 1.3 | 0~360 | 55 | φ80 | |||
| TOF-5RB-20 | 2.0 | 0~600 | 85 | φ90 |
・エアホース用(1箇所) 接続ねじ G1/8
・液体ホース用(1箇所) 接続ねじ G1/8
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,148円 ( 21,063円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,269円 ( 18,996円 ) | 3日目 |
【特長】
・ピストン作動エアーと霧化エアーの配管が1本で済む簡易型スプレーガンです。
・軽量・コンパクト、シンプル設計のため、機械への搭載等が容易です。
・TOF-5Bはパターン調整装置で平吹~丸吹の調整が可能です(TOF-5RB丸吹専用ガンはパターン調整装置がありません)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

扶桑精機
ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)エア兼用タイプ
5通常価格(税別):19,447円~

扶桑精機
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ)
5通常価格(税別):938円

扶桑精機
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #7 Oリング P-11(NBR)
5通常価格(税別):36円

扶桑精機
ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)霧化エア分離タイプ
3通常価格(税別):21,795円~

扶桑精機
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ1.0
0通常価格(税別):2,263円

扶桑精機
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.0用
0通常価格(税別):4,528円

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
アジャストホース
4.3
ミスミ
鋼管ノズル
4.3