メカニカル部品技術窓口
【特長】・ピストン作動エアーと霧化エアーの配管が1本で済む簡易型スプレーガンです。・軽量・コンパクト、...
詳細を確認
| 型番 | スプレーパターン | 質量 g | ノズル口径 φ | 噴出量 L/min | 空気使用量 0.3MPa時 L/min | パターン開き吹付距離 300mm時 mm | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF-5B-05 | 丸吹・平吹両用 | 320 | 0.5 | 0~60 | 60 | 200 | 離型剤、防錆油 |
| TOF-5B-10 | 1.0 | 0~250 | 80 | 250 | |||
| TOF-5B-13 | 1.3 | 0~360 | 100 | 350 | |||
| TOF-5B-20 | 2.0 | 0~600 | 140 | 400 |
【特長】
・ピストン作動エアーと霧化エアーの配管が1本で済む簡易型スプレーガンです。
・軽量・コンパクト、シンプル設計のため、機械への搭載等が容易です。
・パターン調整装置で平吹~丸吹の調整が可能です。
・ピストンエアー作動圧は0.25MPa以上が必要なため、吹付圧0.25MPa以下での低圧塗布はできません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

扶桑精機
ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)エア兼用タイプ
5通常価格(税別):19,447円~

扶桑精機
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ)
5通常価格(税別):938円

扶桑精機
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #7 Oリング P-11(NBR)
5通常価格(税別):36円

扶桑精機
ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)霧化エア分離タイプ
3通常価格(税別):21,795円~

扶桑精機
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ1.0
0通常価格(税別):2,263円

扶桑精機
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.0用
0通常価格(税別):4,528円

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
アジャストホース
4.3
ミスミ
鋼管ノズル
4.3