メカニカル部品技術窓口

確定しました

ロボット搭載用大形自動ガン WRA-200

型番:

WRA-200-122P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WRA-200-122Pの仕様・寸法情報

対象物の大きさ
中物
必要電磁弁数
3方電磁弁×1、2方電磁弁×2
塗料供給方式
圧送
塗料ノズル口径(φmm)
1.2
空気使用量(ℓ/min)
530
塗料噴出量(mℓ/min)
500
パタン開き(mm)
400
仕様
標準
トラスココード
514-7581
-
-

商品情報

外形図

WRA-200-122P

ロボット搭載用大形自動ガン WRA-200 外形図_1

 

WRA-200-122PV

ロボット搭載用大形自動ガン WRA-200 外形図_02

 

製品仕様

 型番名称塗料供給方式塗料ノズル口径
φmm
吹付け距離
mm
ガン入口空気圧力
Mpa
キャップ内圧力
Mpa
空気使用量
L/min
塗料噴出量
ml/min
パタン開き
mm
適用空気キャップ形式所要圧縮機
kW
質量
g
用途
霧化空気パタン空気
ロボット搭載用WRA-200-122P(V)大形圧送1.22500.240.26-530500400G2P2.2~3.7325大物塗装用

注)WRA-200-122Pはロックナット式塗料調節装置(無段階調節方式)も選べる。

型番リスト

表示件数
型番
WRA-200-122P

仕様

トラスココード

最小発注数量
標準
514-7581
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,028
( 103,431 )
4日目

詳細情報

基本情報

自動塗装機やレシプロケータ、塗装ロボットなどにセットして使うスプレーガンです。
【特長】
・コンパクトタイプの高機能自動ガン。
・中心エアーと角エアーそれぞれ独立制御により、塗装中パタン幅を遠隔で可変できますのでオーバースプレーを低減します。
・メタリックなど沈殿の速い塗料を使用する時、塗料循環ができる構造にしています。
・コンパクトなボディで小スペース設置が可能です。
・塗装ロボットのほか自動塗装機などでも使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボット搭載用大形自動ガン WRA-200の型番WRA-200-122Pのページです。 型番WRA-200-122Pに関する仕様情報を記載しております。
ロボット搭載用大形自動ガン WRA-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボット搭載用大形自動ガン WRA-200
ロボット搭載用小形自動ガン WRA-101
液体塗布用自動スプレーガン 汎用タイプ TOF-6B
自動スプレーガン 半自動SA110-P
長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 長柄自動スプレーガンFA110-PX
長柄自動スプレーガン 汎用 ヘッド角度可変タイプ自動スプレーガンA110-PX
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所
通常価格94,02888,856 -19,519 -18,16178,86987,845
通常出荷日4日目3日目5日目〜6日目16日目16日目
対象物の大きさ中物小物小物小物小物小物
必要電磁弁数3方電磁弁×1、2方電磁弁×23方電磁弁×1、2方電磁弁×23方電磁弁×12方電磁弁×13方電磁弁×13方電磁弁×1、2方電磁弁×1
塗料供給方式圧送圧送----
塗料ノズル口径(φmm)1.20.8----
空気使用量(ℓ/min)530270----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト