17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

大形低圧自動ガン LPA-200

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

大形低圧自動ガン LPA-200

販売終了

型番

LPA-200-122P

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

自動塗装機やレシプロケータ、塗装ロボットなどにセットして使うスプレーガンです。

指定中の仕様・寸法情報

対象物の大きさ
中物
必要電磁弁数
3方電磁弁×1
塗料供給方式
圧送
塗料ノズル口径(φmm)
1.2
空気使用量(ℓ/min)
500
塗料噴出量(mℓ/min)
500
パタン開き(mm)
300
仕様
標準
トラスココード
514-6836
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト