メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ターンテーブル

通常単価(税別)
34,519
税込単価
37,971
通常出荷日:3日目

【特長】・小物塗装に最適です。台を回転させながら塗装可能です。

型番:

RT-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

RT-14の仕様・寸法情報

最大荷重質量(kg)
30
-
-

商品情報

外形図

ターンテーブル 外形図

 

製品仕様

最大荷重質量:30kg

型番リスト

表示件数
型番
RT-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,519
( 37,971 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・小物塗装に最適です。台を回転させながら塗装可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターンテーブルの型番RT-14のページです。 型番RT-14に関する仕様情報を記載しております。
ターンテーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターンテーブル
パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料バルブ
塗料減圧弁 PR-5Bシリーズ
クリンセルター
フローコントロールバルブ FCV-3シリーズ
塗料循環ジョイント TJUシリーズ
メーカーアネスト岩田スリーエムジャパンアネスト岩田フェザーアネスト岩田アネスト岩田
通常価格34,51913,08245,253 -2,206 -52,397 -39,103 -
通常出荷日3日目4日目3日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
最大荷重質量(kg)30-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト