メカニカル部品技術窓口
ハンドスプレーガンや汎用自動ガンの塗料ジョイントに取り付けることにより、ガン手元での塗料循環配管が可能...
詳細を確認
| 型番 | TJU-221B | TJU-321B |
|---|---|---|
| 本体接液部材質 | ステンレス | |
| スプレーガン接続口 | G1/4袋ナット | G3/8袋ナット |
| 塗料入口(供給側) | G1/4B(PF1/4オス) | |
| 塗料出口(循環側) | G1/4B(PF1/4オス) | |
| 最高使用圧力 | 0.69MPa | |
| 適用スプレーガン型番 | W-101/LPH-101 W-61/71 WA-101/LPA101 | W-200/LPH200 W-77 WA-200/LPA-200 |
| 備考 | 流量調節機能付 | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
鋼管 L寸固定タイプ/L寸指定タイプ
4.4通常価格(税別):720円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
ホースバンド スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):280円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 丸ニップル
4.7通常価格(税別):220円~