メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

高粘度ホッパー PH

通常単価(税別)
60,777
税込単価
66,855
通常出荷日:3日目

高粘度塗料を使用する場合や色替え作業が多い際に有効なホッパーです。【特長】・EX-700/900に取付...

詳細を確認

型番:

PH-20B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PH-20Bの仕様・寸法情報

種類
エアレス用関連部品
容器容量(ℓ)
20
トラスココード
514-7221
-
-

商品情報

製品仕様

型番容器容量適用機種
PH-20B20LEX-700

型番リスト

表示件数
型番
PH-20B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,777
( 66,855 )
3日目

詳細情報

基本情報

高粘度塗料を使用する場合や色替え作業が多い際に有効なホッパーです。
【特長】
・EX-700/900に取付けできます。
・容器容量20ℓ。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高粘度ホッパー PHの型番PH-20Bのページです。 型番PH-20Bに関する仕様情報を記載しております。
高粘度ホッパー PHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高粘度ホッパー PH
エアレスガン専用ガンスイベルヘッド GSH-1
エアレススプレーガン ALG-73
エアレススプレーガン ALG-72
エアレススプレーガン ALG-7
大形エアレスユニット ALS-653
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格60,77743,77249,27240,62835,8561,090,602
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目4日目
種類エアレス用関連部品エアレス用関連部品エアレスハンドガンエアレスハンドガンエアレスハンドガンエアレスユニット品
容器容量(ℓ)20-----
トラスココード514-7221514-6801514-5902514-5899514-5881514-5996
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアレス塗装機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト