メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エアレススプレーガン ALG-72

型番:

ALG-72
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ALG-72の仕様・寸法情報

種類
エアレスハンドガン
最高使用圧力(MPa)
25.0
用途
一般塗装用、2本握り
トラスココード
514-5899

商品情報

外形図 

単位:mm
エアレススプレーガン ALG-72 外形図

製品仕様

型番最高使用圧力
MPa
質量
g
用途接続ネジ
ALG-7225.0415一般塗装用、2本握りG1/4B

使用例

エアレススプレーガン ALG-72 使用例関連画像
プランジャポンプ
・圧縮空気の圧力によりポンプを上下運動させ、塗料を吸込み、加圧して高圧塗料をエアレスガンへ送ります。
・圧力倍率に作動エアー圧力を掛けますと塗料圧力(全圧)になります。
(例)圧力倍率25:1のポンプで、入気エアー0.4MPaで使用しますと25×0.4=10MPaの塗料圧力になります。
・複動式ポンプですので上昇、下降時とも加圧供給しています。
(1)長首パイプ
各種あり用途に合ったものが選べます。
(2)ノズルチップ
スプレーパタンの大きさ、塗料噴出量によって最適のものが選定できます。
(3)空気減圧弁
作動エアーの圧力を制御します。
(4)塗料中間フィルタ
塗料中に含まれている細かいゴミを取り除きます。
(5)塗料ニップル
塗料ホースの接続に使用します。
(6)エアレス用塗料ホース
各種あります。
(7)ドレンバルブ
塗料圧力およびポンプ中の空気を抜く時使用します。
(8)吸込ホースセット
塗料を濾過し、吸込みます。

性質性能情報・試験情報 

エアレススプレーガン ALG-72 性質性能情報・試験情報

※図中の0.3/0.5/0.7MPaは空気圧力を示します。

性能曲線のみかた
性能曲線は塗料噴出量を中心に塗料圧力、標準空気使用量、ストローク数との関係を表しており、このグラフをみることによって実際使用時の状況を想定できるようになっています。
(注)グラフは全て連続使用時の状態を表しておりますので「実際使用時には断続で使用するため」使用状況を充分考慮してグラフをみてください。
(注)コンプレッサの選定にあたっては、標準空気使用量80L→1PSを目安としてください。なお、断続使用の時は、使用状況に応じ2/3~1/2をかけて低めに選定しても充分です。
<例>ALS-3形をモデルに実際にみてみましょう。
(1)塗料噴出量1L/minの0.5MPaの実像との交点は塗料圧力10.3MPaとかわります。
(2)塗料噴出量1L/minの時、0.5MPaの点線との交点は標準空気使用量175L/min、つまり連続使用で約2PS、断続使用で1PSのコンプレッサが必要となります。

型番リスト

表示件数
型番
ALG-72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,628
( 44,691 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄性の向上:塗料通路の大径化により、通路抵抗の低減、塗料カスの堆積を防止します。
・安全性の向上:最高使用圧力×4倍以上の耐圧強度、世界の流れ及び安全性向上のため、今モデルよりスプレーロックを廃止しました(セーフティーロックは従来通り装備しています)。
・ハンドリング性の向上:引金作動をスムーズに行えるように、引金の設計を見直し、引金荷重を低減しました。
・軽量・小形化:耐圧構造を確保しながら、大幅な質量低減を実現しました。
・高メンテナンス性:分解・組立に特殊工具は一切不要です。スパナ、六角レンチなどの一般工具でOKです。
・ニードル弁セットのアッセンブリー化により、組立の容易化を計りました。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアレススプレーガン ALG-72の型番ALG-72のページです。 型番ALG-72に関する仕様情報を記載しております。
エアレススプレーガン ALG-72のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアレススプレーガン ALG-72
エアレススプレーガン ALG-7
エアレススプレーガン ALG-73
AP-96形エアレス自動ガン
AP-96形エアレスポールガン
ダイアフラムエアレスユニット カート式 EX-700
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格40,62835,85649,27258,18573,998 -600,369
通常出荷日3日目4日目3日目在庫品1日目3日目3日目
種類エアレスハンドガンエアレスハンドガンエアレスハンドガンエアレスオートガンエアレスハンドガンエアレスユニット品
最高使用圧力(MPa)25.025.025.025.027.520.6
用途一般塗装用、2本握り一般塗装用、4本握り高粘度用自動塗装用造船、橋梁、高所塗装用-
トラスココード514-5899514-5881514-5902514-5872-421-0620

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアレス塗装機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト