メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ダイアフラムエアレスユニット カート式 EX-700

型番:

EX-700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EX-700の仕様・寸法情報

種類
エアレスユニット品
最高使用圧力(MPa)
20.6
最大吐出量(ℓ/min)
4.2
標準付属品/エアレスガン形式
ALG-7
標準付属品/塗料ホース
30m(NHS-630D)
標準付属品/塗料圧力計
付属
トラスココード
421-0620
-
-

商品情報

規格表

セット形式最高
使用圧力
MPa
最大
吐出量
ℓ/min
定格
出力
定格
電圧
駆動
方式
塗料
吐出口
全幅×奥行×
全高
mm
質量
kg
標準付属品
エアレスガン
形式
塗料
ホース
塗料
圧力計
EX-700
カート式
20.63.2/4.20.75kWAC単相
100V
直結G1/4B620×366×87035ALG-730m
(NHS-630D)

使用方法

ダイアフラムエアレスユニット カート式 EX-700 使用例画像

A:プランジャポンプ B:エアーモーター部 C:サクション部

プランジャポンプ

1 圧縮空気の圧力によりポンプを上下運動させ、塗料を吸込み、加圧して高圧塗料をエアレスガンへ送る。
2 圧力倍率に作動エアー圧力を掛けますと塗料圧力(全圧)になる。
(例)圧力倍率25:1のポンプで、入気エアー0.4MPaで使用しますと25×0.4=10MPaの塗料圧力になる。
3 複動式ポンプですので上昇、下降時とも加圧供給。

①長首パイプ
各種あり用途に合ったものが選べる。
②ノズルチップ
スプレーパタンの大きさ、塗料噴出量によって最適のものが選定できる。
③空気減圧弁
作動エアーの圧力を制御。
④塗料中間フィルタ
塗料中に含まれている細かいゴミを取り除く。
⑤塗料ニップル
塗料ホースの接続に使用。
⑥エアレス用塗料ホース
各種ある。
⑦ドレンバルブ
塗料圧力およびポンプ中の空気を抜く時使用。
⑧吸込ホースセット
塗料を濾過、吸込む。

商品特徴詳細

洗浄が簡単な分割構造

ダイアフラムエアレスユニット カート式 EX-700 外形図

A:袋ナット B:吐出弁

 

高性能・高機能

低粘度から高粘度までの幅広い範囲の塗料を安定吐出できます。

耐久性の大幅向上

吐出弁材質は、ファインセラミックを採用しました。

保守・メンテナンスの容易化

吐出弁は袋ナットによる簡単分割構造になっているため、
どなたにも簡単に塗料カスの詰まりや、ボールの固着解除が出来ます。

操作性の向上

吸込みホースは柔らかく、取付方向も垂直方式のため、
塗料缶の置場所を選ばずに操作性に優れています。

外形図

ダイアフラムエアレスユニット カート式 EX-700 外形図

A:ドレン吐出口 B:塗料出口

型番リスト

表示件数
型番
EX-700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600,369
( 660,406 )
3日目

詳細情報

基本情報

吸引ホースワンタッチ着脱。
吐出量アップの新シリーズ。
【特長】
・高性能・高機能。
・塗料の吸収力を大幅にアップしましたので、低粘度からの高粘度までの幅広い範囲の塗料を安定吐出できます。
・操作性の向上。
・吸込みホースは柔らかく、取付方向も垂直方式のため、塗料缶の置場所を選ばずに操作性に優れています。
・耐久性の大幅向上。
・吐出弁材質は、全機種ファインセラミックを採用しました。
・保守・メンテナンスの容易化。
・吐出弁は袋ナットによる簡単分割構造になっているため、どなたにもカンタンに塗料カスの詰まりや、ボールの固着解除が出来ます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラムエアレスユニット カート式 EX-700の型番EX-700のページです。 型番EX-700に関する仕様情報を記載しております。
ダイアフラムエアレスユニット カート式 EX-700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイアフラムエアレスユニット カート式 EX-700
大形エアレスユニット ALS-653
AP-96形エアレスポールガン
エアレススプレーガン ALG-73
エアレススプレーガン ALG-72
エアレススプレーガン ALG-7
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格600,3691,090,60273,998 -49,27240,62835,856
通常出荷日3日目4日目3日目3日目3日目4日目
種類エアレスユニット品エアレスユニット品エアレスハンドガンエアレスハンドガンエアレスハンドガンエアレスハンドガン
最高使用圧力(MPa)20.62727.525.025.025.0
最大吐出量(ℓ/min)4.212.5----
標準付属品/エアレスガン形式ALG-7-----
標準付属品/塗料ホース30m(NHS-630D)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアレス塗装機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト