17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ドレンターミネータ(コンプレッサドレン用油水分離装置) DRTシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドレンターミネータ(コンプレッサドレン用油水分離装置) DRTシリーズ

販売終了

型番

DRT-1

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ドレンを処理する。
めんどうなドレンの処理・廃棄の手間を省きます。
ドレンの油分を分離し、そのまま下水に流せる状態にします。
【特長】
・カンタン設置:最小のDRT-1は3.5kg。最大のDRT-6でも53kg。徹底した軽量・コンパクト設計で設置が容易です。
・カンタン日常点検:週に一度、サンブルバルブから処理水を少量採取し、濁りをチェックするだけです。
・ユーティリティ不要:電気などのユーティリティを一切使用しない省エネ設計です。配線の心配もありません。
・手軽なフィルタ交換:消耗品はカートリッジ式フィルタのみです。フィルタ交換は設置場所でカンタンに実施できます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ドレンターミネータ
ドレン処理機種類
ドレン処理器単体
電源
無電気
最高使用圧力(MPa)
1.6
入口径(ドレン接続口)
[1/2B] 1/2×2
入口接続種類
G
出口接続種類
G
出口径(排出口)
1/2
処理方式
カートリッジ式フィルタ
コンテナ容量(L)
10
有効容量(L)
4.3
トラスココード
455-8120

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト