メカニカル部品技術窓口
固形異物・油分・臭気を取り除く。水分、油分、ちり・ほこりなどの不純物を除去し、きれいな空気に変えます。...
詳細を確認AMF1200B-14D/14DL

(1)Oリング(ゴム) (2)ガスケット(ゴム) (3)エレメント(ペーパー他)
(4)M5六角穴付ボルト(ニッケルメッキ) (5)ボディ(アルミ合金) (6)形式銘板
(7)ハウジング(アルミ合金) (8)サイトグラス (9)オートドレン
| 項目 | 型番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMF500B-10(L) | AMF500B-10D(L) | AMF1200B-14D(L) | AMF1750B-14D(L) | AMF3000B-14D(L) | ||
| 接続口径 | Rc1/4(Rc3/8) | Rc3/8(Rc1/2) | Rc1/2(Rc3/4) | Rc3/4(Rc1) | ||
| ドレン排出方式 | 手動 | 自動 | ||||
| 0.7MPa時流量 | L/min | 500 | 1,200 | 1,750 | 3,000 | |
| 1.0MPa時流量 | L/min | 560 | 1,600 | 2,400 | 4,100 | |
| 1.4MPa時流量 | L/min | - | 2,200 | 3,200 | 5,600 | |
| ろ過度 | μm | 0.01 | ||||
| 使用圧力 | MPa | 1.0 | 1.4 | |||
| 使用温度範囲(流体温度) | ℃ | -5~60℃(※凍結なきこと) | ||||
| 質量 | kg | 0.46 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 2.1 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
18,709円 ( 20,580円 ) | 3日目 |
34,704円 ( 38,174円 ) | 4日目 |
41,686円 ( 45,855円 ) | 4日目 |
8,229円 ( 9,052円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アネスト岩田
レシプロコンプレッサオイル
4.7通常価格(税別):4,277円~

アネスト岩田
LRオイル
0通常価格(税別):27,188円~

エスコ
コンプレッサーオイル(1L・4L)
0通常価格(税別):1,841円~

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

FESTO
ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ
0通常価格(税別):11,477円~

CKD
小形エアランプ SALシリーズ
0通常価格(税別):599円

SMC
メンブレンエアドライヤ IDG□A・IDGシリーズ オプション
0通常価格(税別):1,494円~

SMC
中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ
5通常価格(税別):16,425円~