メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

SmartAirオプション品 ドレンセパレータ

SmartAirオプション品 ドレンセパレータ OCX-812
通常単価(税別)
22,742
税込単価
25,016
通常出荷日:19日目

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir/ThinkAir 専用のドレンセパレータです。◆...

詳細を確認

型番:

OCX-812
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OCX-812の仕様・寸法情報

種類
関連機器・部品
使用機種
SmartAir 0.75 kW
種類詳細
ドレン
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類使用機種
OCX-812ドレンSmartAir 0.75 kW

型番リスト

表示件数
型番
OCX-812
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,742
( 25,016 )
19日目

詳細情報

基本情報

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir/ThinkAir 専用のドレンセパレータです。


◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SmartAirオプション品 ドレンセパレータの型番OCX-812のページです。 型番OCX-812に関する仕様情報を記載しております。
SmartAirオプション品 ドレンセパレータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SmartAirオプション品 ドレンセパレータ
SmartAirオプション品 キャスター
SmartAirオプション品 外部操作キット
オートドレントラップ 「日立 エレク・トラップ」
給油・無給油兼用エアホース
中間水分離器キット
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田日立産機システムアネスト岩田アネスト岩田
通常価格22,74234,07327,99338,96817,348 -17,659 -
通常出荷日19日目4日目4日目11日目〜3日目〜4日目〜
種類関連機器・部品関連機器・部品関連機器・部品-関連機器・部品関連機器・部品
使用機種SmartAir 0.75 kWSmartAir 1.5/2.2/3.7 kWSmartAir(SLPシリーズ)---
種類詳細ドレンキャスタ・ホイール外部操作機-エアブラシ・ホース中間水分離器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト