17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

コンパクトリニアアクチュエータ DRLシリーズ 位置決め機能内蔵タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コンパクトリニアアクチュエータ DRLシリーズ 位置決め機能内蔵タイプ

販売終了

型番

DRL20-02B1P-KD

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

駆動源に5相ステッピングモーターとボールねじを採用した、コンパクトリニアアクチュエータDRLシリーズ。
省スペースで高精度な位置決めを実現しました。
【特長】
・小型・高精度。
・小型化を追求したDC入力基板型ドライバ。
・小型マイクロステップ駆動方式ドライバ。
・スムーズドライバ機能で、より低振動に。

指定中の仕様・寸法情報

本体/周辺部品
本体
リード(mm)
1
取付角寸法(mm)
20
電磁ブレーキ
なし
電源
直流
電圧(V)
DC24
ストローク(mm)
25
分解能 距離(mm)
-
ドライバ(m)
位置決め機能内蔵タイプ
調整ノブ
なし
形状
標準タイプ
ボールねじ種類
研削ボールねじ

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト