メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 取付形式

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

足踏スイッチ BN-1411

通常単価(税別)
5,997
税込単価
6,597
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ペダルロック機構を付けることが出来るコンパクトな足踏みスイッチ。【特長】・電気のスイッチを足でON-O...

詳細を確認

型番:

BN-1411
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BN-1411の仕様・寸法情報

本体形状
ペダル形
ポート数
その他
切換位置数
その他
切換操作
フットスイッチ
配管の種類と方向
側面配管
取付形式
なし
トラスココード
396-6771
使用流体
空気

商品情報

外形図

足踏スイッチ BN-1411 外形図

製品仕様

  • 踏込力:19N
  • 周囲温度:5~60℃
  • 質量:0.4kg

型番リスト

表示件数
型番
BN-1411

取付形式

トラスココード

最小発注数量
なし
396-6771
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,997
( 6,597 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ペダルロック機構を付けることが出来るコンパクトな足踏みスイッチ。
【特長】
・電気のスイッチを足でON-OFFさせる。
・オブションでロック機構、保護カバーを付けることができる。
・コンパクトな足踏スイッチです。
・ロック機構付きの場合は、ペダルを踏むとペダルがロックされます。再踏み込みで解除されます。
【用途】
・電気機器の電源のON-OFF。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ハンドバルブ BVHVU 画像

    ミスミ

    ハンドバルブ BVHVU

    圧縮空気を開閉するハンドバルブです。エアー配管の修正や、機器の調整に便利です。

  • 手動切替バルブ-ミニチュアレバータイプ- 画像

    ミスミ

    手動切替バルブ-ミニチュアレバータイプ-

    小型のレバーでエア機器の制御を行えます。省スペースな、レバータイプの切替バルブです。3ポジションタイプは、全てのポートがブロックされるNポジションがあり、シリンダの停止等に利用出来ます。(残圧があるため、急停止は出来ません)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足踏スイッチ BN-1411の型番BN-1411のページです。 型番BN-1411に関する仕様情報を記載しております。
足踏スイッチ BN-1411のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足踏スイッチ BN-1411
エアージェットフットバルブ エアースイッチ
手動弁、機械作動弁足踏弁5ポート
フートバルブ 4Fシリーズ
フットバルブ 3Fシリーズ 3ポート2位置
2方向切替バルブ ON・OFFバルブ
メーカー日本精器トラスコ中山コガネイTAIYO(太陽鉄工)AirTAC(エアタック)トラスコ中山
通常価格5,99715,95818,275 -21,421 -2,0645,538
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
本体形状ペダル形ペダル形ペダル形ペダル形ペダル形ペダル形
ポート数その他2ポート5ポート4ポート3ポート2ポート
切換位置数その他2位置ノーマルクローズ2位置エキゾースト2位置方向切換2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ
切換操作フットスイッチフットスイッチ足踏みフットスイッチフットスイッチ手動足踏み兼用
配管の種類と方向側面配管ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足踏み切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト