メカニカル部品技術窓口
汚染された圧縮空気によるトラブル・チョコ停を防止し、超クリーンな圧縮空気を供給します。【特長】・同芯同...
詳細を確認

| 型番 | T-105A-1000 | T-107A-1000 | T-110A-1000 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 MPa | 0.3~0.97 | ||
| 固形粒子除去 μm | 0.01 | ||
| 油分除去 PPM(w/w) | 0.01以下(入気温度30℃時) | ||
| 使用温度範囲 ℃ | 5~60 | ||
| 最大流量※ L/min(ANR) 0.7MPa時 | 750 | 750 | 1,500 |
| 接続口径 Rc | 3/8 | 1/2 | 3/4 |
| 寸法 (W×D×H) | 110×130×310 | 110×130×310 | 135×160×390 |
| 質量 kg | 1.9 | 1.9 | 3.3 |
| 付属品 | ブラケット、ブラケットボルト、ホース口金、ビニールホース、プッシュピン | ||
※L/min(ANR)とは、大気圧状態での容積のことです。
| フィルター型番 | 第1エレメント | 第2エレメント | オイルミストエレメント |
|---|---|---|---|
| T-105A-1000 T-107A-1000 | T-10509 | T-10510 | T-105E-1000 |
| T-110A-1000 | T-11009 | T-11010 | T-110E-1000 |
第1エレメント(ステンレス製)、第2エレメント(特殊綿製)+オイルミストエレメント(7層構造)
| 型番 | 接続口径 d(Rc) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-105A-1000 T-107A-1000 | 3/8 1/2 | 312 | 130 | 136 | 116 | 118 | 121.2 | 80 | 32 | 16 | 72.6 | 157 | φ6 | 100 | 90 | |
| T-110A-1000 | 3/4 | 395 | 148 | 163 | 135 | 161 | 141.4 | 80 | 50 | 25 | 90 | 185 | 15 | 7 | 140 | 100 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
71,393円 ( 78,532円 ) | 7日目 |
71,792円 ( 78,971円 ) | 1日目 |
230,537円 ( 253,591円 ) | 1日目 |
汚染された圧縮空気によるトラブル・チョコ停を防止し、超クリーンな圧縮空気を供給します。
【特長】
・同芯同軸上に3つのエレメントを持ち、油分・水分の分離から乾燥、0.01μm以上の固形粒子を除去し、段階を経て圧縮空気を超クリーンなエアーにします。
・2つの圧力計付きで、エレメントの交換時期を目視管理できます。
・圧縮空気が通過する際、竜巻と同じ真空状態が起こり、外圧と内圧の差により水滴が気化され、最高で湿度約15%(0.7MPa時)の乾燥エアーをつくり出します。
・他のオイルミストフィルターと比べ、圧力損失が30~50%も低い。
・全てのエレメント交換の際、取外しが簡単にできます。
・本体がねじ構造で分解できるから消毒洗浄も楽にできます。
・自動でドレン(圧縮空気から発生する水・油分や有毒物質)を排出。内圧を利用するためほとんど故障がありません。
【用途】
・NCマシン、3次元測定機、エアーマイクロメーター、リークテスター、レーザー加工機、エアーツール、精密計測機、高級塗装、液晶製造関連、エアーブロー、製紙、化粧品、薬品、医療機器、電子機器製造、その他超クリーンなエアーを必要とする用途

前田シェルサービス
3in1・マルチドライフィルター用交換エレメント オイルミストエレメント

前田シェルサービス
3in1・マルチドライフィルター用交換エレメント 第1エレメント
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
4.4通常価格(税別):2,050円~

SMC
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
0通常価格(税別):4,103円~

SMC
メインラインフィルタ AFFシリーズ
5通常価格(税別):789円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~

SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
4.6通常価格(税別):431円~

SMC
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ
4.3通常価格(税別):261円~

SMC
エアフィルタ AF20-D~AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~