メカニカル部品技術窓口
低床にて最高4,000kgまでの荷重に耐えることができるキャスター。【特長】・一輪の最大荷重が大きく、...
詳細を確認


| 型番 | 許容荷重 (kg) | 取付高 H1 | 回転半径 R | 偏心 E | 軸径 φ | プレート寸法 T1×T2 | 取付穴ピッチ P1×P1 P2×P2 | ベース厚 t | 取付穴径 d | 金具取付 ボルト | 自重 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウレタン車輪 | UHBW-g-150×75 | 1,500 | 220 | 165 | 65 | 25 | 209×209 | 165×165 150×150 | 9 | 18 | M16 | 21 |
| UHBW-g-200×75 | 2,100 | 270 | 192 | 70 | 25 | |||||||
| UHBW-g-250×75 | 2,400 | 320 | 220 | 75 | 30 | 33 | ||||||
| UHBW-g-300×75 | 2,700 | 375 | 252 | 85 | 41 | |||||||
| MCナイロン車輪 | MCW-g-150×75 | 2,000 | 220 | 165 | 65 | 25 | 209×209 | 165×165 150×150 | 9 | 18 | M16 | 17 |
| MCW-g-200×75 | 2,600 | 270 | 192 | 70 | 19 | |||||||
| MCW-g-250×75 | 3,200 | 320 | 220 | 75 | 30 | 27 | ||||||
| MCW-g-300×75 | 4,000 | 375 | 252 | 85 | 35 | |||||||
※走行速度は4km/hにて走行してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
108,990円 ( 119,889円 ) | 5日目 |
126,619円 ( 139,281円 ) | 5日目 |
164,390円 ( 180,829円 ) | 10日目 |
184,314円 ( 202,745円 ) | 5日目 |
100,976円 ( 111,074円 ) | 5日目 |
115,066円 ( 126,573円 ) | 5日目 |
144,738円 ( 159,212円 ) | 6日目 |
169,788円 ( 186,767円 ) | 5日目 |
低床にて最高4,000kgまでの荷重に耐えることができるキャスター。
【特長】
・一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪2倍以上
・低床にて運搬物に取付できる為、重心を低く設計できる
・安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可
・差動旋回をする為、単輪よりも方向転換しやすい
・金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造
・衝撃に強く、回転性能に狂いがなく、ダブルボール構造でガタの発生が軽減
【用途】
・重量物運搬台車、船台台車、トレーラー等、重量物の足回り、搬送用

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CJM□ CKM□ CTM□
4.5通常価格(税別):1,030円~