17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

超重量用高硬度ウレタンキャスター自在車(HDUJ型)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HDUJ型

超重量用高硬度ウレタンキャスター自在車(HDUJ型) HDUJ型 外形図

旋回ロック TL・車輪ストッパー ST

超重量用高硬度ウレタンキャスター自在車(HDUJ型) 旋回ロックTL・車輪ストッパーST外形図

製品仕様

旋回ロック TL・車輪ストッパー ST

超重量用高硬度ウレタンキャスター自在車(HDUJ型) 製品仕様関連画像

旋回ロック TL・車輪ストッパー STは、単体での取付も可能です。

規格表

単位:mm
型番車輪
外径
D
許容
荷重
kg
車輪取付
高さ
H1
タイヤ
取付座
A×B
取付穴ピッチ
P1×P1
P2×P2
ベース

t
取付
穴径
Q
偏芯
E
自重
kg
HDUJ1501501,50022565175×140148×111
133×100
1214.2629.5
HDUJ2002002,00027565175×140148×111
133×100
1214.27011.5

※走行速度は4km/h以下にて走行してください。

ペダル寸法

単位:mm
車径ペダルロット
K
ロックピン長さ
L
ブレーキ高さ
ON時
M
OFF時
N
150184185127185
200206185161211

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高さ

(mm)

車輪外径 D

(φ)

ストッパ

許容荷重

(daN)

偏芯 Eまたは偏心E

(mm)

トラスココード

最小発注数量
200.1~250
225
150
なし
1471.5
62
444-7085
1個
200.1~250
225
150
回転ストッパ付
1471.5
62
-
1個
200.1~250
225
150
ダブルストッパ付(回転+旋回)
1471.5
62
809-4062
1個
200.1~250
225
150
旋回ストッパ付
1471.5
62
809-4063
1個
250.1~
275
200
なし
1962
70
444-7107
1個
250.1~
275
200
回転ストッパ付
1962
70
-
1個
250.1~
275
200
ダブルストッパ付(回転+旋回)
1962
70
809-4064
1個
250.1~
275
200
旋回ストッパ付
1962
70
809-4065
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,684
( 71,152 )
2日目
56,198
( 61,818 )
3日目
72,636
( 79,900 )
4日目
56,802
( 62,482 )
4日目
64,083
( 70,491 )
2日目
72,508
( 79,759 )
3日目
82,539
( 90,793 )
3日目
70,985
( 78,084 )
3日目

詳細情報

基本情報

国内規格キャスターで最高許容荷重。
【特長】
・旋回ロックTL、車輪ストッパーSTは、単体での取付可能
・旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました
・高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です
・オプションの90°旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完壁なキャスターです
・美しいデザインと堅固な熔接構造により長期間の使用に耐える商品です
・金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です
【用途】
・重量物運搬台車、精密機械運搬用、牽引用台車、連結台車

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超重量用高硬度ウレタンキャスター自在車(HDUJ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QMCナイロン(HDMCJ)とウレタンの違いは何ですか?
A
ウレタン車輪のほうが音が静かで、クッション性に優れています。
Q始動抵抗はどれくらいですか?
A
条件等により変わりますが、計算上の数値では0.03~0.04×(積載荷重+車体重量)kgが目安です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超重量用高硬度ウレタンキャスター自在車(HDUJ型)
超重量用高硬度ウレタンキャスター固定車(HDUK型)
重量用高硬度ウレタンキャスター自在車(SDUJ型)
重量用高硬度ウレタンキャスター固定車(SDUK型)
超重量用MCナイロンキャスター自在車(HDMCJ型)
超重量用MCナイロンキャスター固定車(HDMCK型)
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格56,198-43,751 -33,989 -34,010 -46,978 -45,968 -
通常出荷日2日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜5日目
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定
許容荷重【範囲選択】(daN)750.01~750.01~750.01~750.01~750.01~750.01~
車輪材質ゴムゴムゴムゴムMCナイロンMCナイロン
車輪特性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性 / 耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性耐油性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)100~100~100~100~100~100~

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング