17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高さ(mm)

    ~mm
  • 車輪外径 D(φ)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

重量用高硬度ウレタンキャスター固定車(SDUK型)

通常単価(税別)
34,01038,889
税込単価
37,41142,778
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

リーズナブルで高荷重なキャスターです。旋回ロック、ストッパーがオプション取付可能です。【特長】・リーズ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

重量用高硬度ウレタンキャスター固定車(SDUK型) 外形図

規格表

(単位:mm)
重量用高硬度ウレタンキャスター固定車(SDUK型) 規格表

※走行速度は4km/h以下にて走行してください。
   ストッパーSTの取付も可能です。

型番リスト

表示件数

取付高さ

(mm)

車輪外径 D

(φ)

許容荷重

(daN)

トラスココード

最小発注数量
251
200
980
835-3150
1個
302
250
1471.5
835-3151
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,010
( 37,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,889
( 42,778 )
2日目

詳細情報

基本情報

リーズナブルで高荷重なキャスターです。旋回ロック、ストッパーがオプション取付可能です。
【特長】
・リーズナブルで高荷重!!
・車輪外径200φ…1000kg。
・車輪外径250φ…1500kg。
・ベースプレートが鍛造品で丈夫です。
・高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。
・オプションの90°旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。
・美しいデザインと堅固な溶接構造により長期間の使用に耐える商品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用高硬度ウレタンキャスター固定車(SDUK型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用高硬度ウレタンキャスター固定車(SDUK型)
重量用高硬度ウレタンキャスター自在車(SDUJ型)
超重量用高硬度ウレタンキャスター固定車(HDUK型)
超重量用高硬度ウレタンキャスター自在車(HDUJ型)
高重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪) 固定
超重量用MCナイロンキャスター固定車(HDMCK型)
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノSAMSONGヨドノ
通常価格34,010-33,989 -43,751 -56,198 -12,983 -45,968 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目2日目〜1日目〜5日目
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式固定
取付高さ【範囲選択】(mm)250.1~250.1~----
許容荷重【範囲選択】(daN)750.01~750.01~750.01~750.01~750.01~750.01~
車輪材質ゴムゴムゴムゴム耐熱ウレタンMCナイロン
ストッパなし-なし-なしなし

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング