17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

重量用高硬度ウレタンキャスター自在車(SDUJ型)

通常単価(税別)
33,98953,406
税込単価
37,38858,747
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

リーズナブルで高荷重なキャスターです。旋回ロック、ストッパーがオプション取付可能です。【特長】・リーズ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SDUJ型

重量用高硬度ウレタンキャスター自在車(SDUJ型) 外形図_SDUJ型

旋回ロックTL・車輪ストッパーST

重量用高硬度ウレタンキャスター自在車(SDUJ型) 外形図_TL・ST

製品仕様

旋回ロックTL・車輪ストッパーST

重量用高硬度ウレタンキャスター自在車(SDUJ型) 製品仕様_TL・ST

旋回ロックTL・車輪ストッパーSTは、単体での取付も可能です。

規格表

単位:mm
型番車輪
外径
D
許容
荷重
kg
車輪取付
高さ
H1
タイヤ
取付座
A×B
取付穴ピッチ
P1×P1
P2×P2
ベース厚
t
取付
穴径
Q
偏芯
E
単重量
kg
SDUJ2002001,00025764184×134155×104
133×85
1013559.8
SDUJ2502501,50030264184×134155×104
133×85
10136511.5

※走行速度は4km/h以下にて走行してください。

ペダル寸法

単位:mm
車径ペダルロット
K
ロックピン
長さ
L
ブレーキ高さ
ON時
M
OFF時
N
200230170156206
250245170207257

型番リスト

表示件数

取付高さ

(mm)

車輪外径 D

(φ)

ストッパ

許容荷重

(daN)

偏芯 Eまたは偏心E

(mm)

トラスココード

最小発注数量
257
200
なし
980
55
835-3148
1個
257
200
回転ストッパ付
980
55
835-3152
1個
257
200
ダブルストッパ付(回転+旋回)
980
55
835-3156
1個
257
200
旋回ストッパ付
980
55
835-3154
1個
302
250
なし
1471.5
65
835-3149
1個
302
250
回転ストッパ付
1471.5
65
835-3153
1個
302
250
ダブルストッパ付(回転+旋回)
1471.5
65
809-4066
1個
302
250
旋回ストッパ付
1471.5
65
835-3155
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,716
( 45,888 )
在庫品1日目当日出荷可能
41,797
( 45,977 )
2日目
47,488
( 52,237 )
3日目
33,989
( 37,388 )
3日目
41,089
( 45,198 )
2日目
42,625
( 46,888 )
3日目
53,406
( 58,747 )
3日目
36,977
( 40,675 )
3日目

詳細情報

基本情報

リーズナブルで高荷重なキャスターです。旋回ロック、ストッパーがオプション取付可能です。
【特長】
・リーズナブルで高荷重!!
・車輪外径200φ…1000kg。
・車輪外径250φ…1500kg。
・ベースプレートが鍛造品で丈夫です。
・高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。
・オプションの90°旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。
・美しいデザインと堅固な溶接構造により長期間の使用に耐える商品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用高硬度ウレタンキャスター自在車(SDUJ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用高硬度ウレタンキャスター自在車(SDUJ型)
重量用高硬度ウレタンキャスター固定車(SDUK型)
超重量用高硬度ウレタンキャスター自在車(HDUJ型)
超重量用高硬度ウレタンキャスター固定車(HDUK型)
高重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪) 自在
超重量用MCナイロンキャスター自在車(HDMCJ型)
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノSAMSONGヨドノ
通常価格33,989-34,010 -56,198 -43,751 -20,445 -46,978 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜2日目1日目〜5日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在
取付高さ【範囲選択】(mm)250.1~250.1~----
許容荷重【範囲選択】(daN)750.01~750.01~750.01~750.01~750.01~750.01~
車輪材質ゴムゴムゴムゴム耐熱ウレタンMCナイロン
車輪特性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐熱性耐磨耗性 / 耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング